Sperrriegel / form B griff unbesch. / mit mutter / edelstahl / inch (03099)

Sperrriegel / form B griff unbesch. / mit mutter / edelstahl / inch (03099)
· Für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar

· Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben

· 180°-Anschlag verhindert erneutes Ausfahren des Arretierstiftes

· Rastkerbe für das Halten der Stellung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-10504A4
03099-10504AL
03099-10505A4
03099-10505A5
03099-10505AL
03099-10505AM
03099-10506A4
03099-10506A5
03099-10506A6
03099-10506AL
03099-10506AM
03099-10506AN
03099-10508A5
03099-10508A6
03099-10508A7
03099-10508AM
03099-10508AN
03099-10508AO
03099-10510A6
03099-10510A7
03099-10510AN
03099-10510AO
03099-10512A7
03099-10512AO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Gewinde Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° D2 L3 B L H B1 D=Arretierstiftdurchmesser L1=Grifflänge SW Gewicht (ERP)
(kg)

24.22 €

1 4 Arbeitstage 3/8-1614811020938634259/160.0159

24.22 €

1 4 Arbeitstage 3/8-2414811020938634259/160.0165

24.22 €

1 4 Arbeitstage 3/8-161481.31020938635259/160.0162

26.63 €

1 4 Arbeitstage 1/2-131581.3122510.846.883.65303/40.0313

24.22 €

1 4 Arbeitstage 3/8-241481.31020938635259/160.0169

26.63 €

1 4 Arbeitstage 1/2-201581.3122510.846.883.65303/40.0333

24.22 €

1 4 Arbeitstage 3/8-161481.81020938636259/160.0211

26.63 €

1 4 Arbeitstage 1/2-131581.8122510.846.883.66303/40.0319

29.92 €

1 4 Arbeitstage 5/8-1135151.8163214.460.4104.864015/160.0900

24.22 €

1 4 Arbeitstage 3/8-241481.81020938636259/160.0171

26.63 €

1 4 Arbeitstage 1/2-201581.8122510.846.883.66303/40.0339

29.92 €

1 4 Arbeitstage 5/8-1835151.8163214.460.4104.864015/160.0918

26.63 €

1 4 Arbeitstage 1/2-131582.3122510.846.883.68303/40.0331

29.92 €

1 4 Arbeitstage 5/8-1135152.3163214.460.4104.884015/160.0689

37.23 €

1 4 Arbeitstage 3/4-1060202.3203518701268501-1/80.1209

26.63 €

1 4 Arbeitstage 1/2-201582.3122510.846.883.68303/40.0349

29.92 €

1 4 Arbeitstage 5/8-1835152.3163214.460.4104.884015/160.0724

37.23 €

1 4 Arbeitstage 3/4-1660202.3203518701268501-1/80.1259

29.92 €

1 4 Arbeitstage 5/8-1135152.8163214.460.4104.8104015/160.0711

37.23 €

1 4 Arbeitstage 3/4-1060202.82035187012610501-1/80.1230

29.92 €

1 4 Arbeitstage 5/8-1835152.8163214.460.4104.8104015/160.0735

37.23 €

1 4 Arbeitstage 3/4-1660202.82035187012610501-1/80.1278

37.23 €

1 4 Arbeitstage 3/4-10602032035187012612501-1/80.1258

37.23 €

1 4 Arbeitstage 3/4-16602032035187012612501-1/80.1304

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Form B Kontermutter mit Kontermutter
Benennung Sperrriegel Form-Typ Griff unbeschichtet, mit Mutter PL Edelstahl ja

Technischer Support