Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | B1 (mm) | D=Arretierstiftdurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Grifflänge (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 3 | 4 | 3/8-16 | 10 | 1 | 6 | 38 | 25 | 20 | 9/16 | 14 | 8 | 0.0178 | ||
19.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 3 | 4 | 3/8-24 | 10 | 1 | 6 | 38 | 25 | 20 | 9/16 | 14 | 8 | 0.0185 | ||
19.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 3 | 5 | 3/8-16 | 10 | 1.3 | 6 | 38 | 25 | 20 | 9/16 | 14 | 8 | 0.0183 | ||
20.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.8 | 3.6 | 5 | 1/2-13 | 12 | 1.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 3/4 | 15 | 8 | 0.0335 | ||
19.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 3 | 5 | 3/8-24 | 10 | 1.3 | 6 | 38 | 25 | 20 | 9/16 | 14 | 8 | 0.0188 | ||
20.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.8 | 3.6 | 5 | 1/2-20 | 12 | 1.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 3/4 | 15 | 8 | 0.0354 | ||
19.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 3 | 6 | 3/8-16 | 10 | 1.8 | 6 | 38 | 25 | 20 | 9/16 | 14 | 8 | 0.0186 | ||
20.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.8 | 3.6 | 6 | 1/2-13 | 12 | 1.8 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 3/4 | 15 | 8 | 0.0335 | ||
24.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.4 | 4.8 | 6 | 5/8-11 | 16 | 1.8 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 15/16 | 35 | 15 | 0.0692 | ||
19.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 3 | 6 | 3/8-24 | 10 | 1.8 | 6 | 38 | 25 | 20 | 9/16 | 14 | 8 | 0.0192 | ||
20.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.8 | 3.6 | 6 | 1/2-20 | 12 | 1.8 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 3/4 | 15 | 8 | 0.0358 | ||
24.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.4 | 4.8 | 6 | 5/8-18 | 16 | 1.8 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 15/16 | 35 | 15 | 0.0703 | ||
20.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.8 | 3.6 | 8 | 1/2-13 | 12 | 2.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 3/4 | 15 | 8 | 0.0325 | ||
24.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.4 | 4.8 | 8 | 5/8-11 | 16 | 2.3 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 15/16 | 35 | 15 | 0.0721 | ||
27.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 6 | 8 | 3/4-10 | 20 | 2.3 | 12 | 70 | 50 | 35 | 1-1/8 | 60 | 20 | 0.1248 | ||
20.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.8 | 3.6 | 8 | 1/2-20 | 12 | 2.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 3/4 | 15 | 8 | 0.0374 | ||
24.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.4 | 4.8 | 8 | 5/8-18 | 16 | 2.3 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 15/16 | 35 | 15 | 0.0749 | ||
27.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 6 | 8 | 3/4-16 | 20 | 2.3 | 12 | 70 | 50 | 35 | 1-1/8 | 60 | 20 | 0.1281 | ||
24.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.4 | 4.8 | 10 | 5/8-11 | 16 | 2.8 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 15/16 | 35 | 15 | 0.0908 | ||
27.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 6 | 10 | 3/4-10 | 20 | 2.8 | 12 | 70 | 50 | 35 | 1-1/8 | 60 | 20 | 0.1265 | ||
24.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.4 | 4.8 | 10 | 5/8-18 | 16 | 2.8 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 1-1/8 | 35 | 15 | 0.0771 | ||
27.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 6 | 10 | 3/4-16 | 20 | 2.8 | 12 | 70 | 50 | 35 | 1-1/8 | 60 | 20 | 0.1299 | ||
27.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 6 | 12 | 3/4-10 | 20 | 3 | 12 | 70 | 50 | 35 | 1-1/8 | 60 | 20 | 0.1294 | ||
27.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 6 | 12 | 3/4-16 | 20 | 3 | 12 | 70 | 50 | 35 | 1-1/8 | 60 | 20 | 0.1347 |
Loading...
Ausführung | Hebel | Grundwerkstoff | Stahl | Benennung | Sperrriegel |
---|---|---|---|---|---|
Form | D | Form-Typ | Griff pulverbeschichtet, mit Mutter | Kontermutter | mit Kontermutter |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
B1(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=Grifflänge(mm)
L3(mm)
SW(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften