Arretierbolzen / form A ohne rastnut ohne kontermutter / inch (03089)

Arretierbolzen / form A ohne rastnut ohne kontermutter / inch (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-201004AK
03089-201105AL
03089-201206A5
03089-201308A6
03089-201410A7
03089-201412AO
03089-201516A8
03089-201903AJ
03089-21004AK
03089-211004AK
03089-21105AL
03089-211105AL
03089-211206A5
03089-211308A6
03089-211410A7
03089-211412AO
03089-211516A8
03089-211903AJ
03089-21206A5
03089-21308A6
03089-21410A7
03089-21412AO
03089-21516A8
03089-21903AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D1=Gewinde Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° L=Länge D=Bolzendurchmesser L2 SW1 D2 Hub S L1 L3 PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

17.46 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet05/16-24156140.546101861513ja0.0101

19.54 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet13/8-241651.346.557132181715ja0.0187

23.05 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet21/2-131861.85568142592017ja0.0291

30.59 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet35/8-1145152.3728101933122623ja0.0683

31.35 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet43/4-1043152.87910122233152825ja0.1074

45.98 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet43/4-1651152.88412142233182825ja0.1143

65.33 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet51-860203.210416182740243228ja0.2185

20.48 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet91/4-28124.50.8333581451210ja0.0052

11.37 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet05/16-24156140.546101861513nein0.0101

17.46 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet05/16-24156140.546101861513ja0.0103

12.02 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet13/8-241651.346.557132181715nein0.0186

19.54 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet13/8-241651.346.557132181715ja0.0188

23.05 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet21/2-131861.85568142592017ja0.0307

30.59 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet35/8-1145152.3728101933122623ja0.0686

31.35 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet43/4-1043152.87910122233152825ja0.1082

45.98 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet43/4-1651152.88412142233182825ja0.1153

65.33 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet51-860203.210416182740243228ja0.2202

20.48 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet91/4-28124.50.8333581451210ja0.0052

13.26 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet21/2-131861.85568142592017nein0.0306

17.17 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet35/8-1145152.3728101933122623nein0.0679

17.40 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet43/4-1043152.87910122233152825nein0.1075

24.62 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet43/4-1651152.88412142233182825nein0.1148

32.61 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet51-860203.210416182740243228nein0.2218

12.57 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet91/4-28124.50.8333581451210nein0.0051

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form A
Kontermutter ohne Kontermutter Ausführung 1 ohne Rastnut Benennung Arretierbolzen
Produkttyp mit verlängertem Arretierstift RoHS ja

Technischer Support