Arretierbolzen / form B ohne rastnut mit kontermutter / inch (03089)

Arretierbolzen / form B ohne rastnut mit kontermutter / inch (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-202004AK
03089-202105AL
03089-202206A5
03089-202308A6
03089-202410A7
03089-202412AO
03089-202516A8
03089-202903AJ
03089-212004AK
03089-212105AL
03089-212206A5
03089-212308A6
03089-212410A7
03089-212412AO
03089-212516A8
03089-212903AJ
03089-22004AK
03089-22105AL
03089-22206A5
03089-22308A6
03089-22410A7
03089-22412AO
03089-22516A8
03089-22903AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D1=Gewinde Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° L=Länge D=Bolzendurchmesser L2 SW1 D2 Hub S L1 L3 SW2 PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

18.64 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet05/16-24156140.5461018615131/2ja0.0130

20.92 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet13/8-241651.346.5571321817159/16ja0.0250

24.52 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet21/2-131861.855681425920173/4ja0.0380

31.13 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet35/8-1145152.372810193312262315/16ja0.0906

32.47 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet43/4-1043152.879101222331528251-1/8ja0.1409

47.67 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet43/4-1651152.884121422331828251-1/8ja0.1460

67.66 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet51-860203.2104161827402432281-1/2ja0.2957

21.87 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034-gehärtet91/4-28124.50.83335814512107/16ja0.0060

18.64 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet05/16-24156140.5461018615131/2ja0.0130

20.92 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet13/8-241651.346.5571321817159/16ja0.0250

24.52 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet21/2-131861.855681425920173/4ja0.0380

31.13 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet35/8-1145152.372810193312262315/16ja0.0900

32.47 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet43/4-1043152.879101222331528251-1/8ja0.1426

47.67 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet43/4-1651152.884121422331828251-1/8ja0.1484

67.66 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet51-860203.2104161827402432281-1/2ja0.2976

21.87 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet91/4-28124.50.83335814512107/16ja0.0060

11.47 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet05/16-24156140.5461018615131/2nein0.0133

12.19 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet13/8-241651.346.5571321817159/16nein0.0230

13.54 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet21/2-131861.855681425920173/4nein0.0380

16.81 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet35/8-1145152.372810193312262315/16nein0.0900

17.61 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet43/4-1043152.879101222331528251-1/8nein0.1407

24.88 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet43/4-1651152.884121422331828251-1/8nein0.1463

33.04 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet51-860203.2104161827402432281-1/2nein0.2977

12.71 €

1 4 Arbeitstage Stahl-5.8gehärtet91/4-28124.50.83335814512107/16nein0.0060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form B
Kontermutter mit Kontermutter Ausführung 1 ohne Rastnut Benennung Arretierbolzen
Produkttyp mit verlängertem Arretierstift RoHS ja

Technischer Support