Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03089-15004AK |
03089-15105AL |
03089-15206A5 |
03089-15308A6 |
03089-15410A7 |
03089-5004AK |
03089-5105AL |
03089-5206A5 |
03089-5308A6 |
03089-5410A7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Größe | D1=Gewinde | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | F x 30° | L=Länge | D=Bolzendurchmesser | L2 | SW1 | D2 | Hub S | L1 | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | - | ungehärtet | 0 | 5/16-24 | 12 | 6 | 1 | 29.5 | 4 | 6 | 10 | 18 | 4 | 6 | ja | 0.0074 | ||
19.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | - | ungehärtet | 1 | 3/8-24 | 12 | 5 | 1.3 | 34.5 | 5 | 7 | 13 | 21 | 5 | 8 | ja | 0.0141 | ||
22.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | - | ungehärtet | 2 | 1/2-13 | 14 | 6 | 1.8 | 41.7 | 6 | 8 | 14 | 25 | 6 | 10 | ja | 0.0229 | ||
29.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | - | ungehärtet | 3 | 5/8-11 | 28 | 14 | 2.3 | 54 | 8 | 10 | 19 | 33 | 8 | 12 | ja | 0.0512 | ||
50.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4305 | - | ungehärtet | 4 | 3/4-10 | 32 | 15 | 2.8 | 61 | 10 | 12 | 22 | 33 | 10 | 15 | ja | 0.0814 | ||
12.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 1.4034 | 5.8 | gehärtet | 0 | 5/16-24 | 12 | 6 | 1 | 29.5 | 4 | 6 | 10 | 18 | 4 | 6 | nein | 0.0072 | ||
11.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 1.4034 | 5.8 | gehärtet | 1 | 3/8-24 | 12 | 5 | 1.3 | 34.5 | 5 | 7 | 13 | 21 | 5 | 8 | nein | 0.0141 | ||
12.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 1.4034 | 5.8 | gehärtet | 2 | 1/2-13 | 14 | 6 | 1.8 | 41.7 | 6 | 8 | 14 | 25 | 6 | 10 | nein | 0.0227 | ||
16.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 1.4034 | 5.8 | gehärtet | 3 | 5/8-11 | 28 | 14 | 2.3 | 54 | 8 | 10 | 19 | 33 | 8 | 12 | nein | 0.0510 | ||
24.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 1.4034 | 5.8 | gehärtet | 4 | 3/4-10 | 32 | 15 | 2.8 | 61 | 10 | 12 | 22 | 33 | 10 | 15 | nein | 0.0806 |
Loading...
Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Kontermutter | ohne Kontermutter | Ausführung 1 | ohne Rastnut | Benennung | Arretierbolzen |
Produkttyp | kurze Ausführung | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Festigkeitsklasse
Oberfläche Grundkörper
Größe
D1=Gewinde
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
F x 30°
L=Länge
D=Bolzendurchmesser
L2
SW1
D2
Hub S
L1
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften