Arretierbolzen / form B ohne rastnut mit kontermutter / kurze ausführung / inch (03089)

Arretierbolzen / form B ohne rastnut mit kontermutter / kurze ausführung / inch (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Ideal für beengte Platzverhältnisse

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-16004AK
03089-16105AL
03089-16206A5
03089-16308A6
03089-16410A7
03089-6004AK
03089-6105AL
03089-6206A5
03089-6308A6
03089-6410A7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D1=Gewinde Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° L=Länge D=Bolzendurchmesser L2 SW1 D2 Hub S L1 SW2 PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

21.33 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet05/16-24126129.5461018461/2ja0.0100

20.33 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet13/8-241251.334.5571321589/16ja0.0140

24.04 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet21/2-131461.841.76814256103/4ja0.0310

31.59 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet35/8-1128142.354810193381215/16ja0.0700

52.55 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet43/4-1032152.8611012223310151-1/8ja0.1150

12.57 €

1 4 Arbeitstage Stahl1.40345.8gehärtet05/16-24126129.5461018461/2nein0.0100

11.99 €

1 4 Arbeitstage Stahl1.40345.8gehärtet13/8-241251.334.5571321589/16nein0.0140

13.23 €

1 4 Arbeitstage Stahl1.40345.8gehärtet21/2-131461.841.76814256103/4nein0.0310

16.60 €

1 4 Arbeitstage Stahl1.40345.8gehärtet35/8-1128142.354810193381215/16nein0.0700

24.94 €

1 4 Arbeitstage Stahl1.40345.8gehärtet43/4-1032152.8611012223310151-1/8nein0.1135

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form B
Kontermutter mit Kontermutter Ausführung 1 ohne Rastnut Benennung Arretierbolzen
Produkttyp kurze Ausführung RoHS ja

Technischer Support