Arretierbolzen / form C mit rastnut ohne kontermutter / kurze ausführung / inch (03089)

Arretierbolzen / form C mit rastnut ohne kontermutter / kurze ausführung / inch (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Ideal für beengte Platzverhältnisse

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-17004AK
03089-17105AL
03089-17206A5
03089-17308A6
03089-17410A7
03089-7004AK
03089-7105AL
03089-7206A5
03089-7308A6
03089-7410A7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D1=Gewinde Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° L=Länge D=Bolzendurchmesser L2 SW1 D2 Hub S L1 PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

23.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet05/16-24126129.546101846ja0.0068

22.34 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet13/8-241251.334.557132158ja0.0131

25.74 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet21/2-131461.841.7681425610ja0.0215

34.68 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet35/8-1128142.3548101933812ja0.0480

65.45 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4305-ungehärtet43/4-1032152.861101222331015ja0.0787

16.06 €

1 4 Arbeitstage Stahl1.40345.8gehärtet05/16-24126129.546101846nein0.0067

15.26 €

1 4 Arbeitstage Stahl1.40345.8gehärtet13/8-241251.334.557132158nein0.0130

16.45 €

1 4 Arbeitstage Stahl1.40345.8gehärtet21/2-131461.841.7681425610nein0.0212

19.54 €

1 4 Arbeitstage Stahl1.40345.8gehärtet35/8-1128142.3548101933812nein0.0478

31.84 €

1 4 Arbeitstage Stahl1.40345.8gehärtet43/4-1032152.861101222331015nein0.0780

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form C
Kontermutter ohne Kontermutter Ausführung 1 mit Rastnut Benennung Arretierbolzen
Produkttyp kurze Ausführung RoHS ja

Technischer Support