Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter (03099-22)

Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter (03099-22)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· 180°-Anschlag mit einseitiger Drehrichtung

· Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-22-11070410
03099-22-1107041016
03099-22-110704102
03099-22-1107041084
03099-22-1107041086
03099-22-1107041087
03099-22-1107041088
03099-22-11070510
03099-22-11070512
03099-22-1107051016
03099-22-110705102
03099-22-1107051084
03099-22-1107051086
03099-22-1107051087
03099-22-1107051088
03099-22-1107051216
03099-22-110705122
03099-22-1107051284
03099-22-1107051286
03099-22-1107051287
03099-22-1107051288
03099-22-11070610
03099-22-11070612
03099-22-11070616
03099-22-1107061016
03099-22-110706102
03099-22-1107061084
03099-22-1107061086
03099-22-1107061087
03099-22-1107061088
03099-22-1107061216
03099-22-110706122
03099-22-1107061284
03099-22-1107061286
03099-22-1107061287
03099-22-1107061288
03099-22-1107061616
03099-22-110706162
03099-22-1107061684
03099-22-1107061686
03099-22-1107061687
03099-22-1107061688
03099-22-11070812
03099-22-11070816
03099-22-1107081216
03099-22-110708122
03099-22-1107081284
03099-22-1107081286
03099-22-1107081287
03099-22-1107081288
03099-22-1107081616
03099-22-110708162
03099-22-1107081684
03099-22-1107081686
03099-22-1107081687
03099-22-1107081688
03099-22-110708201
03099-22-1107082012
03099-22-11070820116
03099-22-11070820184
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente Ausführung 2 B
(mm)
B1
(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1 D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Grifflänge
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

23.14 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021links10.94.94M10101639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021links10.94.94M10101639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004links10.94.94M10101639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020links10.94.94M10101639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032links10.94.94M10101639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017links10.94.94M10101639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035links10.94.94M10101639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021links10.94.95M10101.3639.526.31510171480.0190

25.45 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021links12.95.75M12121.3848.431.11912191550.0310

23.14 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021links10.94.95M10101.3639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004links10.94.95M10101.3639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020links10.94.95M10101.3639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032links10.94.95M10101.3639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017links10.94.95M10101.3639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035links10.94.95M10101.3639.526.31510171480.0190

25.45 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021links12.95.75M12121.3848.431.11912191550.0310

25.45 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004links12.95.75M12121.3848.431.11912191550.0310

25.45 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020links12.95.75M12121.3848.431.11912191550.0310

25.45 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032links12.95.75M12121.3848.431.11912191550.0310

25.45 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017links12.95.75M12121.3848.431.11912191550.0310

25.45 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035links12.95.75M12121.3848.431.11912191550.0310

23.14 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021links10.94.96M10101.8639.526.31510171480.0190

25.45 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021links12.95.76M12121.8848.431.11912191550.0310

28.46 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021links16.676M16161.81062.841.526162435150.0740

23.14 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021links10.94.96M10101.8639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004links10.94.96M10101.8639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020links10.94.96M10101.8639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032links10.94.96M10101.8639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017links10.94.96M10101.8639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035links10.94.96M10101.8639.526.31510171480.0190

25.45 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021links12.95.76M12121.8848.431.11912191550.0310

25.45 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004links12.95.76M12121.8848.431.11912191550.0310

25.45 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020links12.95.76M12121.8848.431.11912191550.0310

25.45 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032links12.95.76M12121.8848.431.11912191550.0310

25.45 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017links12.95.76M12121.8848.431.11912191550.0310

25.45 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035links12.95.76M12121.8848.431.11912191550.0310

28.46 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021links16.676M16161.81062.841.526162435150.0740

28.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004links16.676M16161.81062.841.526162435150.0740

28.46 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020links16.676M16161.81062.841.526162435150.0740

28.46 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032links16.676M16161.81062.841.526162435150.0740

28.46 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017links16.676M16161.81062.841.526162435150.0740

28.46 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035links16.676M16161.81062.841.526162435150.0740

25.45 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021links12.95.78M12122.3848.431.11912191550.0330

28.46 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021links16.678M16162.31062.841.526162435150.0760

25.45 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021links12.95.78M12122.3848.431.11912191550.0330

25.45 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004links12.95.78M12122.3848.431.11912191550.0330

25.45 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020links12.95.78M12122.3848.431.11912191550.0330

25.45 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032links12.95.78M12122.3848.431.11912191550.0330

25.45 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017links12.95.78M12122.3848.431.11912191550.0330

25.45 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035links12.95.78M12122.3848.431.11912191550.0330

28.46 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021links16.678M16162.31062.841.526162435150.0760

28.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004links16.678M16162.31062.841.526162435150.0760

28.46 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020links16.678M16162.31062.841.526162435150.0760

28.46 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 6032links16.678M16162.31062.841.526162435150.0760

28.46 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 5017links16.678M16162.31062.841.526162435150.0760

28.46 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035links16.678M16162.31062.841.526162435150.0760

35.18 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021links20.58.58M20x1.5202.31272.351.330203060200.1430

35.18 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 2004links20.58.58M20x1.5202.31272.351.330203060200.1430

35.18 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 1021links20.58.58M20x1.5202.31272.351.330203060200.1430

35.18 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 3020links20.58.58M20x1.5202.31272.351.330203060200.1430

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Hebel Grundwerkstoff Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper blank
Material Komponente Polypropylen Benennung Sperrriegel Form D
Kontermutter mit Kontermutter Ausführung 1 mit Anschlag RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support