Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03099-35-10505101 |
03099-35-10506121 |
03099-35-10508161 |
03099-35-10510201 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Arretierstiftdurchmesser (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Grifflänge (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | 9 | 3 | 5 | 16 | 1.3 | 6 | 45.8 | 25 | 15 | 13 | 17 | 14 | 8 | 0.0479 | ||
24.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12x1.5 | 10.2 | 3.6 | 6 | 17.4 | 1.8 | 8 | 55.4 | 30 | 19 | 14 | 19 | 15 | 8 | 0.0701 | ||
27.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16x1.5 | 14.4 | 4.8 | 8 | 21.6 | 2.3 | 10 | 71 | 40 | 26 | 19 | 24 | 35 | 15 | 0.1526 | ||
34.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20x1.5 | 17 | 6 | 10 | 24.8 | 2.8 | 12 | 80.5 | 50 | 30 | 22 | 30 | 60 | 20 | 0.2560 |
Loading...
Ausführung | Hebel | Grundwerkstoff | Rostfreier Stahl | Oberfläche Grundkörper | blank |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Sperrriegel | Form | B | Form-Typ | ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter |
Kontermutter | mit Kontermutter | Ausführung 1 | mit Innenführung | RoHS | ja |
PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=Grifflänge(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften