Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Komponente | D1=Gewinde | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | F x 30° | SW1 | D2 | L3 | SW2 | B | L | H | B1 | D=Arretierstiftdurchmesser | L1=Grifflänge | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | M10x1 | 14 | 8 | 1.3 | 13 | 16 | 15 | 17 | 10.9 | 46.7 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0482 | ||
19.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | M10x1 | 14 | 8 | 1.3 | 13 | 16 | 15 | 17 | 10.9 | 46.7 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0482 | ||
19.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | M10x1 | 14 | 8 | 1.3 | 13 | 16 | 15 | 17 | 10.9 | 46.7 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0482 | ||
19.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | M10x1 | 14 | 8 | 1.3 | 13 | 16 | 15 | 17 | 10.9 | 46.7 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0482 | ||
19.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | M10x1 | 14 | 8 | 1.3 | 13 | 16 | 15 | 17 | 10.9 | 46.7 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0482 | ||
19.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | M10x1 | 14 | 8 | 1.3 | 13 | 16 | 15 | 17 | 10.9 | 46.7 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0482 | ||
19.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | M10x1 | 14 | 8 | 1.3 | 13 | 16 | 15 | 17 | 10.9 | 46.7 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0482 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | M12x1.5 | 15 | 8 | 1.8 | 14 | 17.4 | 19 | 19 | 13 | 56.5 | 8 | 5.8 | 6 | 31.5 | 0.0706 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | M12x1.5 | 15 | 8 | 1.8 | 14 | 17.4 | 19 | 19 | 13 | 56.5 | 8 | 5.8 | 6 | 31.5 | 0.0706 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | M12x1.5 | 15 | 8 | 1.8 | 14 | 17.4 | 19 | 19 | 13 | 56.5 | 8 | 5.8 | 6 | 31.5 | 0.0706 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | M12x1.5 | 15 | 8 | 1.8 | 14 | 17.4 | 19 | 19 | 13 | 56.5 | 8 | 5.8 | 6 | 31.5 | 0.0706 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | M12x1.5 | 15 | 8 | 1.8 | 14 | 17.4 | 19 | 19 | 13 | 56.5 | 8 | 5.8 | 6 | 31.5 | 0.0706 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | M12x1.5 | 15 | 8 | 1.8 | 14 | 17.4 | 19 | 19 | 13 | 56.5 | 8 | 5.8 | 6 | 31.5 | 0.0706 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | M12x1.5 | 15 | 8 | 1.8 | 14 | 17.4 | 19 | 19 | 13 | 56.5 | 8 | 5.8 | 6 | 31.5 | 0.0706 | ||
23.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | M16x1.5 | 35 | 15 | 2.3 | 19 | 21.6 | 26 | 24 | 17.7 | 72.6 | 10 | 8.1 | 8 | 42 | 0.1540 | ||
23.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | M16x1.5 | 35 | 15 | 2.3 | 19 | 21.6 | 26 | 24 | 17.7 | 72.6 | 10 | 8.1 | 8 | 42 | 0.1540 | ||
23.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | M16x1.5 | 35 | 15 | 2.3 | 19 | 21.6 | 26 | 24 | 17.7 | 72.6 | 10 | 8.1 | 8 | 42 | 0.1540 | ||
23.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | M16x1.5 | 35 | 15 | 2.3 | 19 | 21.6 | 26 | 24 | 17.7 | 72.6 | 10 | 8.1 | 8 | 42 | 0.1540 | ||
23.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | M16x1.5 | 35 | 15 | 2.3 | 19 | 21.6 | 26 | 24 | 17.7 | 72.6 | 10 | 8.1 | 8 | 42 | 0.1540 | ||
23.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | M16x1.5 | 35 | 15 | 2.3 | 19 | 21.6 | 26 | 24 | 17.7 | 72.6 | 10 | 8.1 | 8 | 42 | 0.1540 | ||
23.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | M16x1.5 | 35 | 15 | 2.3 | 19 | 21.6 | 26 | 24 | 17.7 | 72.6 | 10 | 8.1 | 8 | 42 | 0.1540 | ||
29.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | M20x1.5 | 60 | 20 | 2.8 | 22 | 24.8 | 30 | 30 | 21.5 | 82.3 | 12 | 9.5 | 10 | 51.6 | 0.2582 | ||
29.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | rapsgelb RAL 1021 | M20x1.5 | 60 | 20 | 2.8 | 22 | 24.8 | 30 | 30 | 21.5 | 82.3 | 12 | 9.5 | 10 | 51.6 | 0.2582 | ||
29.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | M20x1.5 | 60 | 20 | 2.8 | 22 | 24.8 | 30 | 30 | 21.5 | 82.3 | 12 | 9.5 | 10 | 51.6 | 0.2582 | ||
29.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | M20x1.5 | 60 | 20 | 2.8 | 22 | 24.8 | 30 | 30 | 21.5 | 82.3 | 12 | 9.5 | 10 | 51.6 | 0.2582 | ||
29.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | signalgrün RAL 6032 | M20x1.5 | 60 | 20 | 2.8 | 22 | 24.8 | 30 | 30 | 21.5 | 82.3 | 12 | 9.5 | 10 | 51.6 | 0.2582 | ||
29.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsblau RAL 5017 | M20x1.5 | 60 | 20 | 2.8 | 22 | 24.8 | 30 | 30 | 21.5 | 82.3 | 12 | 9.5 | 10 | 51.6 | 0.2582 | ||
29.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | M20x1.5 | 60 | 20 | 2.8 | 22 | 24.8 | 30 | 30 | 21.5 | 82.3 | 12 | 9.5 | 10 | 51.6 | 0.2582 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | blank | Material Komponente | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Form | D | Kontermutter | mit Kontermutter | Ausführung 1 | mit Innenführung |
Benennung | Sperrriegel | Form-Typ | mit Kunststoffkappe, mit Kontermutter | RoHS | ja |
PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Komponente
D1=Gewinde
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
F x 30°
SW1
D2
L3
SW2
B
L
H
B1
D=Arretierstiftdurchmesser
L1=Grifflänge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften