Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | D1 | F x 30° | D2 | L3 | B | L | H | B1 | D=Arretierstiftdurchmesser | L1=Grifflänge | SW | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 8 | 3/8-16 | 1 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 9/16 | 0.0178 | ||
20.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 8 | 3/8-24 | 1 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 9/16 | 0.0185 | ||
20.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 8 | 3/8-16 | 1.3 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 9/16 | 0.0183 | ||
21.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 8 | 1/2-13 | 1.3 | 12 | 25 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 3/4 | 0.0335 | ||
20.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 8 | 3/8-24 | 1.3 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 9/16 | 0.0188 | ||
21.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 8 | 1/2-20 | 1.3 | 12 | 25 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 3/4 | 0.0354 | ||
20.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 8 | 3/8-16 | 1.8 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 9/16 | 0.0186 | ||
21.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 8 | 1/2-13 | 1.8 | 12 | 25 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 6 | 31.1 | 3/4 | 0.0335 | ||
25.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 15 | 5/8-11 | 1.8 | 16 | 32 | 16.6 | 62.3 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 15/16 | 0.0692 | ||
20.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 8 | 3/8-24 | 1.8 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 9/16 | 0.0192 | ||
21.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 8 | 1/2-20 | 1.8 | 12 | 25 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 6 | 31.1 | 3/4 | 0.0358 | ||
25.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 15 | 5/8-18 | 1.8 | 16 | 32 | 16.6 | 62.3 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 15/16 | 0.0703 | ||
21.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 8 | 1/2-13 | 2.3 | 12 | 25 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 8 | 31.1 | 3/4 | 0.0325 | ||
25.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 15 | 5/8-11 | 2.3 | 16 | 32 | 16.6 | 62.3 | 10 | 7 | 8 | 41.5 | 15/16 | 0.0721 | ||
28.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 20 | 3/4-10 | 2.3 | 20 | 35 | 20.5 | 72.3 | 12 | 8.5 | 8 | 51.25 | 1-1/8 | 0.1248 | ||
21.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 8 | 1/2-20 | 2.3 | 12 | 25 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 8 | 31.1 | 3/4 | 0.0374 | ||
25.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 15 | 5/8-18 | 2.3 | 16 | 32 | 16.6 | 62.3 | 10 | 7 | 8 | 41.5 | 15/16 | 0.0749 | ||
28.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 20 | 3/4-16 | 2.3 | 20 | 35 | 20.5 | 72.3 | 12 | 8.5 | 8 | 51.25 | 1-1/8 | 0.1281 | ||
25.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 15 | 5/8-11 | 2.8 | 16 | 32 | 16.6 | 62.3 | 10 | 7 | 10 | 41.5 | 15/16 | 0.0908 | ||
28.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 20 | 3/4-10 | 2.8 | 20 | 35 | 20.5 | 72.3 | 12 | 8.5 | 10 | 51.25 | 1-1/8 | 0.1265 | ||
25.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 15 | 5/8-18 | 2.8 | 16 | 32 | 16.6 | 62.3 | 10 | 7 | 10 | 41.5 | 15/16 | 0.0771 | ||
28.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 20 | 3/4-16 | 2.8 | 20 | 35 | 20.5 | 72.3 | 12 | 8.5 | 10 | 51.25 | 1-1/8 | 0.1299 | ||
28.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 20 | 3/4-10 | 3 | 20 | 35 | 20.5 | 72.3 | 12 | 8.5 | 12 | 51.25 | 1-1/8 | 0.1294 | ||
28.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 20 | 3/4-16 | 3 | 20 | 35 | 20.5 | 72.3 | 12 | 8.5 | 12 | 51.25 | - | 0.1347 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Material Komponente | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 | Form | D | Kontermutter | mit Kontermutter |
Benennung | Sperrriegel | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
D1
F x 30°
D2
L3
B
L
H
B1
D=Arretierstiftdurchmesser
L1=Grifflänge
SW
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften