Sperrriegel Edelstahl, Form B, ohne Riegelkappe, mit Mutter, zoll (03099-11)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-11-10504A4
03099-11-10504AL
03099-11-10505A4
03099-11-10505A5
03099-11-10505AL
03099-11-10505AM
03099-11-10506A4
03099-11-10506A5
03099-11-10506A6
03099-11-10506AL
03099-11-10506AM
03099-11-10506AN
03099-11-10508A5
03099-11-10508A6
03099-11-10508A7
03099-11-10508AM
03099-11-10508AN
03099-11-10508AO
03099-11-10510A6
03099-11-10510A7
03099-11-10510AN
03099-11-10510AO
03099-11-10512A7
03099-11-10512AO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1 D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Grifflänge
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

25.36 €

1 4 Arbeitstage 9343/8-16101638.525209/161480.0159

25.36 €

1 4 Arbeitstage 9343/8-24101638.525209/161480.0165

25.36 €

1 4 Arbeitstage 9353/8-16101.3638.525209/161480.0162

27.93 €

1 4 Arbeitstage 10.83.651/2-13121.3847.730253/41580.0313

25.36 €

1 4 Arbeitstage 9353/8-24101.3638.525209/161480.0169

27.93 €

1 4 Arbeitstage 10.83.651/2-20121.3847.730253/41580.0333

25.36 €

1 4 Arbeitstage 9363/8-16101.8638.525209/161480.0211

27.93 €

1 4 Arbeitstage 10.83.661/2-13121.8847.730253/41580.0319

31.37 €

1 4 Arbeitstage 14.44.865/8-11161.81061.2403215/1635150.0900

25.36 €

1 4 Arbeitstage 9363/8-24101.8638.525209/161480.0171

27.93 €

1 4 Arbeitstage 10.83.661/2-20121.8847.730253/41580.0339

31.37 €

1 4 Arbeitstage 14.44.865/8-18161.81061.2403215/1635150.0918

27.93 €

1 4 Arbeitstage 10.83.681/2-13122.3847.730253/41580.0331

31.37 €

1 4 Arbeitstage 14.44.885/8-11162.31061.2403215/1635150.0689

39.01 €

1 4 Arbeitstage 18683/4-10202.3127150351-1/860200.1209

27.93 €

1 4 Arbeitstage 10.83.681/2-20122.3847.730253/41580.0349

31.37 €

1 4 Arbeitstage 14.44.885/8-18162.31061.2403215/1635150.0724

39.01 €

1 4 Arbeitstage 18683/4-16202.3127150351-1/860200.1259

31.37 €

1 4 Arbeitstage 14.44.8105/8-11162.81061.2403215/1635150.0711

39.01 €

1 4 Arbeitstage 186103/4-10202.8127150351-1/860200.1230

31.37 €

1 4 Arbeitstage 14.44.8105/8-18162.81061.2403215/1635150.0735

39.01 €

1 4 Arbeitstage 186103/4-16202.8127150351-1/860200.1278

39.01 €

1 4 Arbeitstage 186123/4-10203127150351-1/860200.1258

39.01 €

1 4 Arbeitstage 186123/4-16203127150351-1/860200.1304

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Hebel Grundwerkstoff Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper blank
Benennung Sperrriegel Form B Form-Typ mit Gewindehülse, mit Mutter
Kontermutter mit Kontermutter RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support