Sperrriegel mit sechskant / form B / ohne kappe / mit mutter / edelstahl (03099)

Sperrriegel mit sechskant / form B / ohne kappe / mit mutter / edelstahl (03099)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff

· Hülse mit Sechskant dient als Montagehilfe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-12-1050410
03099-12-10504101
03099-12-1050510
03099-12-10505101
03099-12-1050512
03099-12-10505121
03099-12-1050610
03099-12-10506101
03099-12-1050612
03099-12-1050616
03099-12-10506121
03099-12-10506161
03099-12-1050812
03099-12-1050816
03099-12-10508121
03099-12-10508161
03099-12-1050820
03099-12-10508201
03099-12-1051016
03099-12-10510161
03099-12-1051020
03099-12-10510201
03099-12-1051220
03099-12-10512201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Gewinde Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
F x 30° SW1 D2 L3 SW2 B L H B1 D=Arretierstiftdurchmesser L1=Grifflänge Gewicht (ERP)
(kg)

20.48 €

1 4 Arbeitstage M10148110101517938.5634250.0294

20.48 €

1 4 Arbeitstage M10x1148110101517938.5634250.0294

20.48 €

1 4 Arbeitstage M101481.310101517938.5635250.0297

20.48 €

1 4 Arbeitstage M10x11481.310101517938.5635250.0297

22.56 €

1 4 Arbeitstage M121581.31212191910.847.483.65300.0470

22.56 €

1 4 Arbeitstage M12x1.51581.31212191910.847.483.65300.0470

20.48 €

1 4 Arbeitstage M101481.810101517938.5636250.0300

20.48 €

1 4 Arbeitstage M10x11481.810101517938.5636250.0300

22.56 €

1 4 Arbeitstage M121581.81212191910.847.483.66300.0474

25.31 €

1 4 Arbeitstage M1635151.81616262414.461.2104.86400.1090

22.56 €

1 4 Arbeitstage M12x1.51581.81212191910.847.483.66300.0474

25.31 €

1 4 Arbeitstage M16x1.535151.81616262414.461.2104.86400.1090

22.56 €

1 4 Arbeitstage M121582.31212191910.847.483.68300.0485

25.31 €

1 4 Arbeitstage M1635152.31616262414.461.2104.88400.1110

22.56 €

1 4 Arbeitstage M12x1.51582.31212191910.847.483.68300.0424

25.31 €

1 4 Arbeitstage M16x1.535152.31616262414.461.2104.88400.1110

31.49 €

1 4 Arbeitstage M2060202.32020303018711268500.1982

31.49 €

1 4 Arbeitstage M20x1.560202.32020303018711268500.1982

25.31 €

1 4 Arbeitstage M1635152.81616262414.461.2104.810400.1123

25.31 €

1 4 Arbeitstage M16x1.535152.81616262414.461.2104.810400.1123

31.49 €

1 4 Arbeitstage M2060202.820203030187112610500.2015

31.49 €

1 4 Arbeitstage M20x1.560202.820203030187112610500.2015

31.49 €

1 4 Arbeitstage M206020320203030187112612500.2033

31.49 €

1 4 Arbeitstage M20x1.56020320203030187112612500.2033

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank Form B
Kontermutter mit Kontermutter Ausführung 1 mit Sechskant Benennung Sperrriegel
Form-Typ ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support