Sperrriegel Edelstahl mit Sechskant, Form C (03099-12)

Sperrriegel Edelstahl mit Sechskant, Form C (03099-12)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff

· Hülse mit Sechskant dient als Montagehilfe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-12-1060410
03099-12-10604101
03099-12-10604102
03099-12-1060410116
03099-12-106041012
03099-12-106041016
03099-12-1060410184
03099-12-1060410186
03099-12-1060410187
03099-12-1060410188
03099-12-106041084
03099-12-106041086
03099-12-106041087
03099-12-106041088
03099-12-1060510
03099-12-10605101
03099-12-1060512
03099-12-10605102
03099-12-1060510116
03099-12-106051012
03099-12-106051016
03099-12-1060510184
03099-12-1060510186
03099-12-1060510187
03099-12-1060510188
03099-12-10605121
03099-12-10605122
03099-12-106051084
03099-12-106051086
03099-12-106051087
03099-12-106051088
03099-12-1060512116
03099-12-106051212
03099-12-106051216
03099-12-1060512184
03099-12-1060512186
03099-12-1060512187
03099-12-1060512188
03099-12-106051284
03099-12-106051286
03099-12-106051287
03099-12-106051288
03099-12-1060610
03099-12-10606101
03099-12-1060612
03099-12-10606102
03099-12-1060616
03099-12-1060610116
03099-12-106061012
03099-12-106061016
03099-12-1060610184
03099-12-1060610186
03099-12-1060610187
03099-12-1060610188
03099-12-10606121
03099-12-10606122
03099-12-10606161
03099-12-10606162
03099-12-106061084
03099-12-106061086
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde
(mm)
Farbe Komponente B
(mm)
B1
(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Grifflänge
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10schwarzgrau RAL 702110.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10x1schwarzgrau RAL 702110.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10reinorange RAL 200410.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10x1rapsgelb RAL 102110.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10x1reinorange RAL 200410.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10rapsgelb RAL 102110.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10x1verkehrsrot RAL 302010.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10x1signalgrün RAL 603210.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10x1verkehrsblau RAL 501710.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10x1lichtgrau RAL 703510.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10verkehrsrot RAL 302010.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10signalgrün RAL 603210.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10verkehrsblau RAL 501710.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10lichtgrau RAL 703510.94.94101639.526.315101480.0233

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10schwarzgrau RAL 702110.94.95101.3639.526.315101480.0236

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10x1schwarzgrau RAL 702110.94.95101.3639.526.315101480.0236

22.66 €

1 4 Arbeitstage 12schwarzgrau RAL 702112.95.75121.3848.431.119121580.0388

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10reinorange RAL 200410.94.95101.3639.526.315101480.0236

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10x1rapsgelb RAL 102110.94.95101.3639.526.315101480.0236

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10x1reinorange RAL 200410.94.95101.3639.526.315101480.0236

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10rapsgelb RAL 102110.94.95101.3639.526.315101480.0236

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10x1verkehrsrot RAL 302010.94.95101.3639.526.315101480.0236

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10x1signalgrün RAL 603210.94.95101.3639.526.315101480.0236

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10x1verkehrsblau RAL 501710.94.95101.3639.526.315101480.0236

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10x1lichtgrau RAL 703510.94.95101.3639.526.315101480.0236

22.66 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5schwarzgrau RAL 702112.95.75121.3848.431.119121580.0388

22.66 €

1 4 Arbeitstage 12reinorange RAL 200412.95.75121.3848.431.119121580.0388

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10verkehrsrot RAL 302010.94.95101.3639.526.315101480.0236

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10signalgrün RAL 603210.94.95101.3639.526.315101480.0236

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10verkehrsblau RAL 501710.94.95101.3639.526.315101480.0236

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10lichtgrau RAL 703510.94.95101.3639.526.315101480.0236

22.66 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5rapsgelb RAL 102112.95.75121.3848.431.119121580.0388

22.66 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5reinorange RAL 200412.95.75121.3848.431.119121580.0388

22.66 €

1 4 Arbeitstage 12rapsgelb RAL 102112.95.75121.3848.431.119121580.0388

22.66 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5verkehrsrot RAL 302012.95.75121.3848.431.119121580.0388

22.66 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5signalgrün RAL 603212.95.75121.3848.431.119121580.0388

22.66 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5verkehrsblau RAL 501712.95.75121.3848.431.119121580.0388

22.66 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5lichtgrau RAL 703512.95.75121.3848.431.119121580.0388

22.66 €

1 4 Arbeitstage 12verkehrsrot RAL 302012.95.75121.3848.431.119121580.0388

22.66 €

1 4 Arbeitstage 12signalgrün RAL 603212.95.75121.3848.431.119121580.0388

22.66 €

1 4 Arbeitstage 12verkehrsblau RAL 501712.95.75121.3848.431.119121580.0388

22.66 €

1 4 Arbeitstage 12lichtgrau RAL 703512.95.75121.3848.431.119121580.0388

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10schwarzgrau RAL 702110.94.96101.8639.526.315101480.0239

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10x1schwarzgrau RAL 702110.94.96101.8639.526.315101480.0239

22.66 €

1 4 Arbeitstage 12schwarzgrau RAL 702112.95.76121.8848.431.119121580.0392

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10reinorange RAL 200410.94.96101.8639.526.315101480.0239

24.83 €

1 4 Arbeitstage 16schwarzgrau RAL 702116.676161.81062.341.5261635150.0931

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10x1rapsgelb RAL 102110.94.96101.8639.526.315101480.0239

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10x1reinorange RAL 200410.94.96101.8639.526.315101480.0239

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10rapsgelb RAL 102110.94.96101.8639.526.315101480.0239

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10x1verkehrsrot RAL 302010.94.96101.8639.526.315101480.0239

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10x1signalgrün RAL 603210.94.96101.8639.526.315101480.0239

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10x1verkehrsblau RAL 501710.94.96101.8639.526.315101480.0239

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10x1lichtgrau RAL 703510.94.96101.8639.526.315101480.0239

22.66 €

1 4 Arbeitstage 12x1.5schwarzgrau RAL 702112.95.76121.8848.431.119121580.0392

22.66 €

1 4 Arbeitstage 12reinorange RAL 200412.95.76121.8848.431.119121580.0392

24.83 €

1 4 Arbeitstage 16x1.5schwarzgrau RAL 702116.676161.81062.341.5261635150.0931

24.83 €

1 4 Arbeitstage 16reinorange RAL 200416.676161.81062.341.5261635150.0931

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10verkehrsrot RAL 302010.94.96101.8639.526.315101480.0239

20.85 €

1 4 Arbeitstage 10signalgrün RAL 603210.94.96101.8639.526.315101480.0239

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Hebel Grundwerkstoff Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper blank
Material Komponente Thermoplast Benennung Sperrriegel Form C
Form-Typ mit Kunststoffkappe, ohne Kontermutter Kontermutter ohne Kontermutter Ausführung 1 mit Sechskant
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support