Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde (mm) | Farbe Komponente | B (mm) | B1 (mm) | D=Arretierstiftdurchmesser (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Grifflänge (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | schwarzgrau RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0297 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | schwarzgrau RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0297 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | reinorange RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0297 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | rapsgelb RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0297 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | reinorange RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0297 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | rapsgelb RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0297 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | verkehrsrot RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0297 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | signalgrün RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0297 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | verkehrsblau RAL 5017 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0297 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | lichtgrau RAL 7035 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0297 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | verkehrsrot RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0297 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | signalgrün RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0297 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | verkehrsblau RAL 5017 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0297 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | lichtgrau RAL 7035 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0297 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | schwarzgrau RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0300 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | schwarzgrau RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0300 | ||
23.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | schwarzgrau RAL 7021 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0475 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | reinorange RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0300 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | rapsgelb RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0300 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | reinorange RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0300 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | rapsgelb RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0300 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | verkehrsrot RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0300 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | signalgrün RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0300 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | verkehrsblau RAL 5017 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0300 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | lichtgrau RAL 7035 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0300 | ||
23.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12x1.5 | schwarzgrau RAL 7021 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0475 | ||
23.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | reinorange RAL 2004 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0475 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | verkehrsrot RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0300 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | signalgrün RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0300 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | verkehrsblau RAL 5017 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0300 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | lichtgrau RAL 7035 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0300 | ||
23.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12x1.5 | rapsgelb RAL 1021 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0475 | ||
23.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12x1.5 | reinorange RAL 2004 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0475 | ||
23.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | rapsgelb RAL 1021 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0475 | ||
23.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12x1.5 | verkehrsrot RAL 3020 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0475 | ||
23.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12x1.5 | signalgrün RAL 6032 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0475 | ||
23.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12x1.5 | verkehrsblau RAL 5017 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0475 | ||
23.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12x1.5 | lichtgrau RAL 7035 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0475 | ||
23.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | verkehrsrot RAL 3020 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0475 | ||
23.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | signalgrün RAL 6032 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0475 | ||
23.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | verkehrsblau RAL 5017 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0475 | ||
23.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | lichtgrau RAL 7035 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0475 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | schwarzgrau RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0303 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | schwarzgrau RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0303 | ||
23.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | schwarzgrau RAL 7021 | 12.9 | 5.7 | 6 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0479 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | reinorange RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0303 | ||
26.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | schwarzgrau RAL 7021 | 16.6 | 7 | 6 | 16 | 1.8 | 10 | 62.3 | 41.5 | 26 | 16 | 24 | 35 | 15 | 0.1104 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | rapsgelb RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0303 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | reinorange RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0303 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | rapsgelb RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0303 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | verkehrsrot RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0303 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | signalgrün RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0303 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | verkehrsblau RAL 5017 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0303 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10x1 | lichtgrau RAL 7035 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0303 | ||
23.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12x1.5 | schwarzgrau RAL 7021 | 12.9 | 5.7 | 6 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0479 | ||
23.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | reinorange RAL 2004 | 12.9 | 5.7 | 6 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 19 | 15 | 8 | 0.0479 | ||
26.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16x1.5 | schwarzgrau RAL 7021 | 16.6 | 7 | 6 | 16 | 1.8 | 10 | 62.3 | 41.5 | 26 | 16 | 24 | 35 | 15 | 0.1104 | ||
26.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | reinorange RAL 2004 | 16.6 | 7 | 6 | 16 | 1.8 | 10 | 62.3 | 41.5 | 26 | 16 | 24 | 35 | 15 | 0.1104 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | verkehrsrot RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0303 | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | signalgrün RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 17 | 14 | 8 | 0.0303 |
Loading...
Ausführung | Hebel | Grundwerkstoff | Rostfreier Stahl | Oberfläche Grundkörper | blank |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Thermoplast | Benennung | Sperrriegel | Form | D |
Form-Typ | mit Kunststoffkappe, mit Kontermutter | Kontermutter | mit Kontermutter | Ausführung 1 | mit Sechskant |
RoHS | ja | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde(mm)
Farbe Komponente
B(mm)
B1(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=Grifflänge(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften