Arretierbolzen ECO stahl oder edelstahl mit kunststoff-pilzgriff und gewindesicherung (03089)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-091004060
03089-091105080
03089-091206100
03089-091308120
03089-091903060
03089-191004060
03089-191105080
03089-191206100
03089-191308120
03089-191903060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
D1 F x 30° L2 SW1 D2 Hub S L1 L3 L D

4.55 €

1 4 Arbeitstage Stahl126M61661441513364

5.18 €

1 4 Arbeitstage Stahl126M81.3781451715405

5.66 €

1 4 Arbeitstage Stahl158M101.8810186201747.56

6.67 €

1 4 Arbeitstage Stahl198M122.31012258262361.78

4.51 €

1 4 Arbeitstage Stahl104M60.856143.5121031.53

5.08 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl126M61661441513364

5.80 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl126M81.3781451715405

6.29 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl158M101.8810186201747.56

7.52 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl198M122.31012258262361.78

5.04 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl104M60.856143.5121031.53

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form AP

Technischer Support