Arretierbolzen ECO stahl oder edelstahl mit kunststoff-pilzgriff / gewindesicherung und rastnut (03089)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-093004060
03089-093105080
03089-093206100
03089-093308120
03089-093903060
03089-193004060
03089-193105080
03089-193206100
03089-193308120
03089-193903060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
D1 F x 30° L2 SW1 D2 Hub S L1 L3 L D

4.68 €

1 4 Arbeitstage Stahl126M61661441513364

5.34 €

1 4 Arbeitstage Stahl126M81.3781451715405

5.98 €

1 4 Arbeitstage Stahl158M101.8810186201747.56

7.29 €

1 4 Arbeitstage Stahl198M122.31012258262361.78

4.65 €

1 4 Arbeitstage Stahl104M60.856143.5121031.53

5.15 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl126M61661441513364

6.06 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl126M81.3781451715405

6.72 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl158M101.8810186201747.56

8.00 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl198M122.31012258262361.78

5.13 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl104M60.856143.5121031.53

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form CP

Technischer Support