Sockel einfach / aluminium (29200)

Sockel einfach / aluminium (29200)
· Zur Aufnahme von Säulen in vier verschiedenen Größen

· Bearbeitete Auflageflächen mit integrierten Montage- und Zentrierbohrungen

· Positionsgenaue Montage der Elemente

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29200-1122
29200-1202
29200-1302
29200-1402
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
A1
(mm)
B=Breite
(mm)
D=Innendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
Größe T
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

138.76 €

1 4 Arbeitstage 222230125.5357301280.0493

211.53 €

1 4 Arbeitstage 303040205.550154020100.1206

216.38 €

1 4 Arbeitstage 404050306.550155030100.1842

222.19 €

1 4 Arbeitstage 484860408.550156040100.2412

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Ausführung 1 Einfach Benennung Sockel
RoHS Ja

Technischer Support