Sockel doppelt / aluminium (29205)

Sockel doppelt / aluminium (29205)
· Zur Aufnahme von Säulen in vier verschiedenen Größen

· Bearbeitete Auflageflächen mit integrierten Montage- und Zentrierbohrungen

· Positionsgenaue Montage der Elemente

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29205-2122
29205-2202
29205-2302
29205-2402
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B=Breite
(mm)
D=Innendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
Größe T
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

150.01 €

1 4 Arbeitstage 22523030125.5357601280.1262

242.58 €

1 4 Arbeitstage 30704040205.550158020100.2900

248.40 €

1 4 Arbeitstage 40905050306.5501510030100.4202

254.22 €

1 4 Arbeitstage 481086060408.5501512040100.5516

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Ausführung 1 doppelt Benennung Sockel
RoHS ja

Technischer Support