Klappstecker ähnlich DIN 11023 / stahl (07337)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07337-10-05X32
07337-10-06X42
07337-10-08X42
07337-10-10X45
07337-10-12X45
07337-10-12X55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
B2 B3 B=Breite Gewicht in kg (ERP)
(kg)

1.44 €

1 4 Arbeitstage 4.52.51832711.5360.0130

1.49 €

1 4 Arbeitstage 5.55.62242814520.0320

1.57 €

1 4 Arbeitstage 7.55.62242915520.0370

1.68 €

1 4 Arbeitstage 9.55.622451215520.0530

2.10 €

1 4 Arbeitstage 115.622451415520.0690

2.18 €

1 4 Arbeitstage 11422551415600.0720

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper galvanisch verzinkt Benennung Klappstecker
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support