Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Bolzendurchmesser (mm) | D2 (mm) | L=Länge (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | Aufnahme- bohrung H11 (mm) | Scherkraft zweischnittig max. (kN) | Gewicht in kg (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 9.5 | 20 | 49.2 | 27.8 | 8 | 38 | 0.1900 | ||
34.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 9.5 | 25 | 49.2 | 32.8 | 8 | 38 | 0.1910 | ||
38.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 9.5 | 30 | 49.2 | 37.8 | 8 | 38 | 0.1920 | ||
38.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 9.5 | 35 | 49.2 | 42.8 | 8 | 38 | 0.1930 | ||
38.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 9.5 | 40 | 49.2 | 47.8 | 8 | 38 | 0.1940 | ||
38.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 9.5 | 45 | 49.2 | 52.8 | 8 | 38 | 0.1950 | ||
38.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 9.5 | 50 | 49.2 | 57.8 | 8 | 38 | 0.1960 | ||
47.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 20 | 49.2 | 28.9 | 10 | 60 | 0.1970 | ||
47.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 25 | 49.2 | 33.9 | 10 | 60 | 0.1980 | ||
49.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 30 | 49.2 | 38.9 | 10 | 60 | 0.1990 | ||
49.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 35 | 49.2 | 43.9 | 10 | 60 | 0.2000 | ||
49.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 40 | 49.2 | 48.9 | 10 | 60 | 0.2010 | ||
49.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 45 | 49.2 | 53.9 | 10 | 60 | 0.2020 | ||
49.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 50 | 49.2 | 58.9 | 10 | 60 | 0.2030 | ||
52.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 60 | 49.2 | 68.9 | 10 | 60 | 0.2040 | ||
43.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14.5 | 25 | 49.2 | 34.9 | 12 | 86 | 0.2020 | ||
45.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14.5 | 30 | 49.2 | 39.9 | 12 | 86 | 0.2030 | ||
45.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14.5 | 35 | 49.2 | 44.9 | 12 | 86 | 0.2040 | ||
45.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14.5 | 40 | 49.2 | 49.9 | 12 | 86 | 0.2050 | ||
45.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14.5 | 45 | 49.2 | 54.9 | 12 | 86 | 0.2060 | ||
45.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14.5 | 50 | 49.2 | 59.9 | 12 | 86 | 0.2070 | ||
47.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14.5 | 60 | 49.2 | 69.9 | 12 | 86 | 0.2080 | ||
48.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14.5 | 70 | 49.2 | 79.9 | 12 | 86 | 0.2090 | ||
48.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14.5 | 80 | 49.2 | 89.9 | 12 | 86 | 0.2100 | ||
67.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 19 | 30 | 51.2 | 43.1 | 16 | 153 | 0.2230 | ||
67.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 19 | 35 | 51.2 | 48.1 | 16 | 153 | 0.2240 | ||
67.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 19 | 40 | 51.2 | 53.1 | 16 | 153 | 0.2250 | ||
67.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 19 | 45 | 51.2 | 58.1 | 16 | 153 | 0.2260 | ||
67.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 19 | 50 | 51.2 | 63.1 | 16 | 153 | 0.2270 | ||
72.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 19 | 60 | 51.2 | 73.1 | 16 | 153 | 0.2280 | ||
72.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 19 | 70 | 51.2 | 83.1 | 16 | 153 | 0.2290 | ||
76.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 19 | 80 | 51.2 | 93.1 | 16 | 153 | 0.2300 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 22 | D3(mm) | 20 | L1(mm) | 7.8 |
SW(mm) | 21 | L6 | 28 | Benennung | Kugelsperrbolzen |
Kugelsperrbolzen Griff | Ringgriff Riffelung ohne Bügel | Produkttyp | abschließbar | Form-Typ | mit Griffmulde |
RoHS | ja | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Bolzendurchmesser(mm)
D2(mm)
L=Länge(mm)
L2(mm)
L5(mm)
Aufnahme- bohrung H11(mm)
Scherkraft zweischnittig max.(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften