Kugelsperrbolzen abschließbar / form B mit griffmulde und ring / edelstahl (03415)

Kugelsperrbolzen abschließbar / form B mit griffmulde und ring / edelstahl (03415)
· Abschließbar

· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Chemie- Lebensmittelindustrie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03415-05-102208020
03415-05-102208025
03415-05-102208030
03415-05-102208035
03415-05-102208040
03415-05-102208045
03415-05-102208050
03415-05-102210020
03415-05-102210025
03415-05-102210030
03415-05-102210035
03415-05-102210040
03415-05-102210045
03415-05-102210050
03415-05-102210060
03415-05-102212025
03415-05-102212030
03415-05-102212035
03415-05-102212040
03415-05-102212045
03415-05-102212050
03415-05-102212060
03415-05-102212070
03415-05-102212080
03415-05-102216030
03415-05-102216035
03415-05-102216040
03415-05-102216045
03415-05-102216050
03415-05-102216060
03415-05-102216070
03415-05-102216080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)
Gewicht in kg (ERP)
(kg)

36.34 €

1 4 Arbeitstage 89.52049.227.88380.1970

36.34 €

1 4 Arbeitstage 89.52549.232.88380.1980

40.34 €

1 4 Arbeitstage 89.53049.237.88380.1990

40.34 €

1 4 Arbeitstage 89.53549.242.88380.2000

40.34 €

1 4 Arbeitstage 89.54049.247.88380.2010

40.34 €

1 4 Arbeitstage 89.54549.252.88380.2020

40.34 €

1 4 Arbeitstage 89.55049.257.88380.2030

49.02 €

1 4 Arbeitstage 10122049.228.910600.2050

49.02 €

1 4 Arbeitstage 10122549.233.910600.2060

51.49 €

1 4 Arbeitstage 10123049.238.910600.2070

51.49 €

1 4 Arbeitstage 10123549.243.910600.2080

51.49 €

1 4 Arbeitstage 10124049.248.910600.2090

51.49 €

1 4 Arbeitstage 10124549.253.910600.2100

51.49 €

1 4 Arbeitstage 10125049.258.910600.2110

54.15 €

1 4 Arbeitstage 10126049.268.910600.2120

44.74 €

1 4 Arbeitstage 1214.52549.234.912860.2020

46.66 €

1 4 Arbeitstage 1214.53049.239.912860.2030

46.66 €

1 4 Arbeitstage 1214.53549.244.912860.2040

46.66 €

1 4 Arbeitstage 1214.54049.249.912860.2050

46.66 €

1 4 Arbeitstage 1214.54549.254.912860.2060

46.66 €

1 4 Arbeitstage 1214.55049.259.912860.2070

48.69 €

1 4 Arbeitstage 1214.56049.269.912860.2080

49.87 €

1 4 Arbeitstage 1214.57049.279.912860.2090

49.87 €

1 4 Arbeitstage 1214.58049.289.912860.2100

68.42 €

1 4 Arbeitstage 16193051.243.1161530.2230

68.42 €

1 4 Arbeitstage 16193551.248.1161530.2240

68.42 €

1 4 Arbeitstage 16194051.253.1161530.2250

68.42 €

1 4 Arbeitstage 16194551.258.1161530.2260

68.42 €

1 4 Arbeitstage 16195051.263.1161530.2270

73.68 €

1 4 Arbeitstage 16196051.273.1161530.2280

73.68 €

1 4 Arbeitstage 16197051.283.1161530.2290

78.18 €

1 4 Arbeitstage 16198051.293.1161530.2300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Form B
D(mm) 22 D3(mm) 20 D4(mm) 33
L1(mm) 7.8 L3(mm) 69.3 L4(mm) 30.3
SW(mm) 21 L6 28 Benennung Kugelsperrbolzen
Kugelsperrbolzen Griff Ringgriff Riffelung mit Bügel Produkttyp abschließbar Form-Typ mit Griffmulde und Ring
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support