Kugelsperrbolzen abschließbar mit pilzgriff / edelstahl (03420)

Kugelsperrbolzen abschließbar mit pilzgriff / edelstahl (03420)
· Abschließbar

· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Chemie- Lebensmittelindustrie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03420-05-004608020
03420-05-004608025
03420-05-004608030
03420-05-004608035
03420-05-004608040
03420-05-004608045
03420-05-004608050
03420-05-004610020
03420-05-004610025
03420-05-004610030
03420-05-004610035
03420-05-004610040
03420-05-004610045
03420-05-004610050
03420-05-004610060
03420-05-004612025
03420-05-004612030
03420-05-004612035
03420-05-004612040
03420-05-004612045
03420-05-004612050
03420-05-004612060
03420-05-004612070
03420-05-004612080
03420-05-004616030
03420-05-004616035
03420-05-004616040
03420-05-004616045
03420-05-004616050
03420-05-004616060
03420-05-004616070
03420-05-004616080
03420-05-00844608020
03420-05-00844608025
03420-05-00844608030
03420-05-00844608035
03420-05-00844608040
03420-05-00844608045
03420-05-00844608050
03420-05-00844610020
03420-05-00844610025
03420-05-00844610030
03420-05-00844610035
03420-05-00844610040
03420-05-00844610045
03420-05-00844610050
03420-05-00844610060
03420-05-00844612025
03420-05-00844612030
03420-05-00844612035
03420-05-00844612040
03420-05-00844612045
03420-05-00844612050
03420-05-00844612060
03420-05-00844612070
03420-05-00844612080
03420-05-00844616030
03420-05-00844616035
03420-05-00844616040
03420-05-00844616045
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)
Gewicht in kg (ERP)
(kg)

43.46 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189.52027.88380.1900

43.46 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189.52532.88380.1910

46.58 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189.53037.88380.1920

46.58 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189.53542.88380.1930

46.58 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189.54047.88380.1940

46.58 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189.54552.88380.1950

46.58 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189.55057.88380.1960

60.76 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702110122028.910600.1970

60.76 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702110122533.910600.1980

63.37 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702110123038.910600.1990

63.37 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702110123543.910600.2000

63.37 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702110124048.910600.2010

63.37 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702110124553.910600.2020

63.37 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702110125058.910600.2030

66.67 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702110126068.910600.2040

54.57 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214.52534.912860.2020

57.52 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214.53039.912860.2030

57.52 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214.53544.912860.2040

57.52 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214.54049.912860.2050

57.52 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214.54554.912860.2060

57.52 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214.55059.912860.2070

60.47 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214.56069.912860.2080

60.47 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214.57079.912860.2090

63.07 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214.58089.912860.2100

80.85 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116193043.1161530.2230

82.18 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116193548.1161530.2240

82.18 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116194053.1161530.2250

82.18 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116194558.1161530.2260

82.18 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116195063.1161530.2270

87.30 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116196073.1161530.2280

87.30 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116197083.1161530.2290

92.40 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116198093.1161530.2300

43.46 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089.52027.88380.1900

43.46 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089.52532.88380.1910

46.58 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089.53037.88380.1920

46.58 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089.53542.88380.1930

46.58 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089.54047.88380.1940

46.58 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089.54552.88380.1950

46.58 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089.55057.88380.1960

60.76 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302010122028.910600.1970

60.76 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302010122533.910600.1980

63.37 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302010123038.910600.1990

63.37 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302010123543.910600.2000

63.37 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302010124048.910600.2010

63.37 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302010124553.910600.2020

63.37 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302010125058.910600.2030

66.67 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302010126068.910600.2040

54.57 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214.52534.912860.2020

57.52 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214.53039.912860.2030

57.52 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214.53544.912860.2040

57.52 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214.54049.912860.2050

57.52 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214.54554.912860.2060

57.52 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214.55059.912860.2070

60.47 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214.56069.912860.2080

60.47 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214.57079.912860.2090

63.07 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214.58089.912860.2100

80.85 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302016193043.1161530.2230

82.18 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302016193548.1161530.2240

82.18 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302016194053.1161530.2250

82.18 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302016194558.1161530.2260

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Material Komponente Thermoplast
B(mm) 33 D(mm) 45.9 D3(mm) 20
L1(mm) 7.8 L2(mm) 49.5 L3(mm) 41.3
L6 28 Benennung Kugelsperrbolzen Kugelsperrbolzen Griff Pilzgriff breit
Produkttyp abschließbar Ausführung 1 mit Pilzgriff RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support