Kugelsperrbolzen abschließbar mit t-griff / edelstahl (03420)

Kugelsperrbolzen abschließbar mit t-griff / edelstahl (03420)
· Abschließbar

· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Chemie- Lebensmittelindustrie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03420-05-208208020
03420-05-208208025
03420-05-208208030
03420-05-208208035
03420-05-208208040
03420-05-208208045
03420-05-208208050
03420-05-208210020
03420-05-208210025
03420-05-208210030
03420-05-208210035
03420-05-208210040
03420-05-208210045
03420-05-208210050
03420-05-208210060
03420-05-208212025
03420-05-208212030
03420-05-208212035
03420-05-208212040
03420-05-208212045
03420-05-208212050
03420-05-208212060
03420-05-208212070
03420-05-208212080
03420-05-208216030
03420-05-208216035
03420-05-208216040
03420-05-208216045
03420-05-208216050
03420-05-208216060
03420-05-208216070
03420-05-208216080
03420-05-20848208020
03420-05-20848208025
03420-05-20848208030
03420-05-20848208035
03420-05-20848208040
03420-05-20848208045
03420-05-20848208050
03420-05-20848210020
03420-05-20848210025
03420-05-20848210030
03420-05-20848210035
03420-05-20848210040
03420-05-20848210045
03420-05-20848210050
03420-05-20848210060
03420-05-20848212025
03420-05-20848212030
03420-05-20848212035
03420-05-20848212040
03420-05-20848212045
03420-05-20848212050
03420-05-20848212060
03420-05-20848212070
03420-05-20848212080
03420-05-20848216030
03420-05-20848216035
03420-05-20848216040
03420-05-20848216045
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)
Gewicht in kg (ERP)
(kg)

43.46 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189.52027.88380.1970

43.46 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189.52532.88380.1980

46.58 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189.53037.88380.1990

46.58 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189.53542.88380.2000

46.58 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189.54047.88380.2010

46.58 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189.54552.88380.2020

46.58 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702189.55057.88380.2030

60.76 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702110122028.910600.2050

60.76 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702110122533.910600.2060

63.37 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702110123038.910600.2070

63.37 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702110123543.910600.2080

63.37 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702110124048.910600.2090

63.37 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702110124553.910600.2100

63.37 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702110125058.910600.2110

66.67 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702110126068.910600.2120

54.57 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214.52534.912860.2020

57.52 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214.53039.912860.2030

57.52 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214.53544.912860.2040

57.52 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214.54049.912860.2050

57.52 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214.54554.912860.2060

57.52 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214.55059.912860.2070

60.47 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214.56069.912860.2080

60.47 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214.57079.912860.2090

63.07 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 70211214.58089.912860.2100

80.85 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116193043.1161530.2230

82.18 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116193548.1161530.2240

82.18 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116194053.1161530.2250

82.18 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116194558.1161530.2260

82.18 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116195063.1161530.2270

87.30 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116196073.1161530.2280

87.30 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116197083.1161530.2290

92.40 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116198093.1161530.2300

43.46 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089.52027.88380.1970

43.46 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089.52532.88380.1980

46.58 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089.53037.88380.1990

46.58 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089.53542.88380.2000

46.58 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089.54047.88380.2010

46.58 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089.54552.88380.2020

46.58 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302089.55057.88380.2030

60.76 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302010122028.910600.2050

60.76 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302010122533.910600.2060

63.37 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302010123038.910600.2070

63.37 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302010123543.910600.2080

63.37 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302010124048.910600.2090

63.37 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302010124553.910600.2100

63.37 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302010125058.910600.2110

66.67 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302010126068.910600.2120

54.57 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214.52534.912860.2020

57.52 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214.53039.912860.2030

57.52 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214.53544.912860.2040

57.52 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214.54049.912860.2050

57.52 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214.54554.912860.2060

57.52 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214.55059.912860.2070

60.47 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214.56069.912860.2080

60.47 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214.57079.912860.2090

63.07 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 30201214.58089.912860.2100

80.85 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302016193043.1161530.2230

82.18 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302016193548.1161530.2240

82.18 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302016194053.1161530.2250

82.18 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302016194558.1161530.2260

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Material Komponente Thermoplast
B(mm) 33 D(mm) 81.8 D3(mm) 20
L1(mm) 7.8 L2(mm) 49.4 L3(mm) 38.8
L6 28 Benennung Kugelsperrbolzen Kugelsperrbolzen Griff T-Griff breit lang
Produkttyp abschließbar Ausführung 1 mit T-Griff RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support