Steckbolzen mit pilzgriff / mit magnet. aialsicherung / inch / edelstahl / inch (03412)

Steckbolzen mit pilzgriff / mit magnet. aialsicherung / inch / edelstahl / inch (03412)
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Einfache Handhabung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03412-33CML16
03412-33CML24
03412-33CML32
03412-46COL16
03412-46COL24
03412-46COL32
03412-46CPL24
03412-46CPL32
03412-46CPL36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe B
(mm)
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)
Haltekraft ca.
(N)
Gewicht in kg (ERP)
(kg)

11.44 €

1 4 Arbeitstage 22333.21/417.313326.111/424430.0340

11.63 €

1 4 Arbeitstage 22333.21/417.31.53326.11.51/424430.0420

11.87 €

1 4 Arbeitstage 22333.21/417.323326.121/424430.0500

14.78 €

1 4 Arbeitstage 33345.93/826.3139.531.313/854740.0660

15.12 €

1 4 Arbeitstage 33345.93/826.31.539.531.31.53/854740.0800

15.51 €

1 4 Arbeitstage 33345.93/826.3239.531.323/854740.0860

15.65 €

1 4 Arbeitstage 33345.91/226.31.539.531.31.51/296740.0960

16.05 €

1 4 Arbeitstage 33345.91/226.3239.531.321/296740.1050

16.52 €

1 4 Arbeitstage 33345.91/226.32.539.531.32.51/296740.1170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Thermoplast Ausführung 2 mit magnetischer Axialsicherung
Benennung Steckbolzen Ausführung 1 mit Pilzgriff RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support