Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | Material Grundkörper | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 20 | 300 | Grauguss | 1.5000 | ||
227.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 25 | 300 | Grauguss | 2.2730 | ||
183.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 32 | 300 | Grauguss | 3.6410 | ||
314.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 32 | 600 | Grauguss | 7.3000 | ||
375.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 32 | 800 | Grauguss | 9.5510 | ||
211.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 40 | 300 | Grauguss | 5.6720 | ||
360.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 40 | 600 | Grauguss | 11.8000 | ||
533.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 40 | 800 | Grauguss | 15.1400 | ||
725.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 50 | 1000 | Grauguss | 29.7000 | ||
251.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 50 | 300 | Grauguss | 8.9220 | ||
434.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 50 | 600 | Grauguss | 17.4000 | ||
928.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 63 | 1000 | Grauguss | 50.0000 | ||
327.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 63 | 300 | Grauguss | 14.3020 | ||
563.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 63 | 600 | Grauguss | 28.8000 | ||
432.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 80 | 300 | Grauguss | 22.8380 | ||
745.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 80 | 600 | Grauguss | 45.8000 | ||
114.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 20 | 300 | Aluminium | 0.5453 | ||
183.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 25 | 300 | Aluminium | 0.8635 | ||
192.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 32 | 300 | Aluminium | 1.4170 | ||
319.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 32 | 600 | Aluminium | 2.8350 | ||
416.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 32 | 800 | Aluminium | 3.7610 | ||
209.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 40 | 300 | Aluminium | 2.2550 | ||
355.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 40 | 600 | Aluminium | 4.4000 | ||
460.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 40 | 800 | Aluminium | 5.6100 | ||
874.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 50 | 1000 | Aluminium | 11.2000 | ||
321.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 50 | 300 | Aluminium | 3.4500 | ||
551.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 50 | 600 | Aluminium | 7.0000 | ||
1,272.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 63 | 1000 | Aluminium | 18.2800 | ||
462.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 63 | 300 | Aluminium | 4.6200 | ||
799.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 63 | 600 | Aluminium | 10.9000 | ||
603.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 80 | 300 | Aluminium | 1.1230 | ||
1,013.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 80 | 600 | Aluminium | 17.2000 |
Loading...
Benennung | Leiste | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
Material Grundkörper
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften