Federndes druckstück verstärkte federkraft / mit gewindesicherung / stahl / Komp:Kugel aus stahl (03031)

Federndes druckstück verstärkte federkraft / mit gewindesicherung / stahl / Komp:Kugel aus stahl (03031)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Kugel gehärtet

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03031-203
03031-204
03031-205
03031-206
03031-208
03031-210
03031-212
03031-216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
L=Länge Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

3.71 €

1 4 Arbeitstage 0.41.541.5M35970.10.070.0002

2.95 €

1 4 Arbeitstage 0.82.552M41210220.180.120.0005

2.91 €

1 4 Arbeitstage 0.9362.5M51914300.120.080.0010

2.95 €

1 4 Arbeitstage 13.573M62815400.440.210.0017

3.60 €

1 4 Arbeitstage 1.5584M84718731.10.380.0039

3.93 €

1 4 Arbeitstage 2695M1066231001.30.60.0080

6.60 €

1 4 Arbeitstage 2.58106M12662612021.30.0125

9.37 €

1 4 Arbeitstage 3.510148M1690331803.930.0308

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Kugel aus Stahl Form Druckstück Kugel Material Druckstück Stahl
Mitnahmeprofil Innensechskant Material Grundkörper Stahl Benennung Federndes Druckstück
Ausführung 1 mit Gewindesicherung Federkraft verstärkt RoHS ja

Technischer Support