Federndes druckstück verstärkte federkraft / mit gewindesicherung / stahl / Komp:Kugel aus stahl (03001)

Federndes druckstück verstärkte federkraft / mit gewindesicherung / stahl / Komp:Kugel aus stahl (03001)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Kugel gehärtet

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03001-203
03001-204
03001-205
03001-206
03001-208
03001-210
03001-212
03001-216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
L=Länge Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
N Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
VPE Gewicht (ERP)
(kg)

2.42 €

1 4 Arbeitstage 0.41.54M35770.10.40.07-0.0002

1.92 €

1 4 Arbeitstage 0.82.55M4129220.180.60.12-0.0004

1.92 €

1 4 Arbeitstage 0.936M51912300.120.80.08-0.0009

1.93 €

1 4 Arbeitstage 13.57M62814400.4310.21-0.0009

2.35 €

1 4 Arbeitstage 1.558M84716731.091.20.37-0.0036

2.43 €

1 4 Arbeitstage 269M1066191001.361.60.62-0.0068

4.76 €

1 4 Arbeitstage 2.5810M1266221202.0321.3650.0108

7.02 €

1 4 Arbeitstage 3.51014M1690241803.952.52.9550.0230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Kugel aus Stahl Form Druckstück Kugel Material Druckstück Stahl
Mitnahmeprofil Schlitz Material Grundkörper Stahl Benennung Federndes Druckstück
Ausführung 1 mit Gewindesicherung Federkraft verstärkt RoHS ja

Technischer Support