Federndes druckstück standard federkraft / mit gewindesicherung / stahl / Komp:Kugel aus stahl (03001)

Federndes druckstück standard federkraft / mit gewindesicherung / stahl / Komp:Kugel aus stahl (03001)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Kugel gehärtet

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03001-03
03001-04
03001-05
03001-06
03001-08
03001-10
03001-12
03001-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
L=Länge Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
N Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
VPE Gewicht (ERP)
(kg)

2.06 €

1 4 Arbeitstage 0.41.54M31.5730.10.40.07-0.0002

1.78 €

1 4 Arbeitstage 0.82.55M449100.180.60.12-0.0004

1.81 €

1 4 Arbeitstage 0.936M5612110.120.80.08-0.0009

1.88 €

1 4 Arbeitstage 13.57M6914130.4310.21-0.0017

2.28 €

1 4 Arbeitstage 1.558M81516301.091.20.37-0.0033

2.33 €

1 4 Arbeitstage 269M102019401.361.60.62-0.0065

4.72 €

1 4 Arbeitstage 2.5810M123022552.0321.3650.0103

6.91 €

1 4 Arbeitstage 3.51014M1665241253.952.52.9550.0221

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Kugel aus Stahl Form Druckstück Kugel Material Druckstück Stahl
Mitnahmeprofil Schlitz Material Grundkörper Stahl Benennung Federndes Druckstück
Ausführung 1 mit Gewindesicherung Federkraft Standard RoHS ja

Technischer Support