Federndes druckstück verstärkte federkraft / mit gewindesicherung / stahl / Komp:Bolzen aus stahl (03041)

Federndes druckstück verstärkte federkraft / mit gewindesicherung / stahl / Komp:Bolzen aus stahl (03041)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Kugel gehärtet

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03041-205
03041-206
03041-208
03041-210
03041-212
03041-216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
L=Länge Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
N Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
T1 Bestellnummer Montageschlüssel Montageschlüssel Gewicht ca. Gewicht (ERP)
(kg)

3.31 €

1 4 Arbeitstage 2.32.471.5M51118290.120.80.080.803040-905140.0017

3.46 €

1 4 Arbeitstage 2.52.772M61420370.4510.22103040-906140.0027

4.02 €

1 4 Arbeitstage 33.582.5M82222651.051.20.371.403040-908330.0057

4.37 €

1 4 Arbeitstage 3493M101922701.31.60.61.403040-910500.0089

7.00 €

1 4 Arbeitstage 46104M12252885221.3203040-912700.0162

9.66 €

1 4 Arbeitstage 57.5145M1660321503.92.532.503040-9161000.0340

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Bolzen aus Stahl Form Druckstück Druckbolzen Material Druckstück Stahl
Mitnahmeprofil Innensechskant Material Grundkörper Stahl Benennung Federndes Druckstück
Ausführung 1 mit Gewindesicherung Federkraft verstärkt RoHS ja

Technischer Support