Federndes druckstück standard federkraft / mit gewindesicherung / stahl / Komp:Bolzen aus stahl (03041)

Federndes druckstück standard federkraft / mit gewindesicherung / stahl / Komp:Bolzen aus stahl (03041)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Kugel gehärtet

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03041-05
03041-06
03041-08
03041-10
03041-12
03041-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
L=Länge Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
N Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
T1 Bestellnummer Montageschlüssel Montageschlüssel Gewicht ca. Gewicht (ERP)
(kg)

3.31 €

1 4 Arbeitstage 2.32.471.5M5618200.120.80.080.803040-905140.0017

3.41 €

1 4 Arbeitstage 2.52.772M6720200.4510.22103040-906140.0026

3.91 €

1 4 Arbeitstage 33.582.5M8922351.051.20.371.403040-908330.0056

4.33 €

1 4 Arbeitstage 3493M10922351.31.60.61.403040-910500.0089

7.04 €

1 4 Arbeitstage 46104M12122855221.3203040-912700.0160

9.73 €

1 4 Arbeitstage 57.5145M1645321003.92.532.503040-9161000.0340

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Bolzen aus Stahl Form Druckstück Druckbolzen Material Druckstück Stahl
Mitnahmeprofil Innensechskant Material Grundkörper Stahl Benennung Federndes Druckstück
Ausführung 1 mit Gewindesicherung Federkraft Standard RoHS ja

Technischer Support