Federndes druckstück verstärkte federkraft / mit gewindesicherung / stahl / Komp:Bolzen aus stahl (03021)

Federndes druckstück verstärkte federkraft / mit gewindesicherung / stahl / Komp:Bolzen aus stahl (03021)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Druckstift gehärtet

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03021-205
03021-206
03021-208
03021-210
03021-212
03021-216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
L=Länge Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
N Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
VPE Gewicht (ERP)
(kg)

2.13 €

1 4 Arbeitstage 22.46M5912250.120.80.08-0.0010

2.15 €

1 4 Arbeitstage 22.77M61114250.4410.21-0.0018

2.44 €

1 4 Arbeitstage 248M82216431.11.20.38-0.0036

2.57 €

1 4 Arbeitstage 2.54.59M102019541.361.60.62-0.0066

5.01 €

1 4 Arbeitstage 3.5610M123622942.1121.4150.0113

7.30 €

1 4 Arbeitstage 4.58.514M1660241103.992.53.0550.0226

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Bolzen aus Stahl Form Druckstück Druckbolzen Material Druckstück Stahl
Mitnahmeprofil Schlitz Material Grundkörper Stahl Benennung Federndes Druckstück
Ausführung 1 mit Gewindesicherung Federkraft verstärkt RoHS ja

Technischer Support