Federndes druckstück leichte federkraft / mit gewindesicherung / stahl / Komp:Bolzen aus stahl (03021)

Federndes druckstück leichte federkraft / mit gewindesicherung / stahl / Komp:Bolzen aus stahl (03021)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Druckstift gehärtet

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03021-104
03021-105
03021-106
03021-108
03021-110
03021-112
03021-116
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
L=Länge Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
N Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
VPE Gewicht (ERP)
(kg)

2.10 €

1 4 Arbeitstage 1.51.85M439100.180.60.12-0.0005

2.10 €

1 4 Arbeitstage 22.46M5312100.120.80.08-0.0010

2.14 €

1 4 Arbeitstage 22.77M6414100.4410.21-0.0017

2.42 €

1 4 Arbeitstage 248M8716151.11.20.38-0.0035

2.51 €

1 4 Arbeitstage 2.54.59M10919161.361.60.62-0.0065

4.94 €

1 4 Arbeitstage 3.5610M121422262.1121.4150.0111

7.25 €

1 4 Arbeitstage 4.58.514M162224503.952.53.0550.0218

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Bolzen aus Stahl Form Druckstück Druckbolzen Material Druckstück Stahl
Mitnahmeprofil Schlitz Material Grundkörper Stahl Benennung Federndes Druckstück
Ausführung 1 mit Gewindesicherung Federkraft leicht RoHS ja

Technischer Support