Federndes druckstück standard federkraft / mit gewindesicherung / stahl / Komp:Bolzen aus stahl (03021)

Federndes druckstück standard federkraft / mit gewindesicherung / stahl / Komp:Bolzen aus stahl (03021)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Druckstift gehärtet

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03021-04
03021-05
03021-06
03021-08
03021-10
03021-12
03021-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
L=Länge Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
N Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
VPE Gewicht (ERP)
(kg)

1.92 €

1 4 Arbeitstage 1.51.85M469200.180.60.12-0.0005

1.93 €

1 4 Arbeitstage 22.46M5612200.120.80.08-0.0010

1.96 €

1 4 Arbeitstage 22.77M6714200.4410.21-0.0017

2.24 €

1 4 Arbeitstage 248M81516301.11.20.38-0.0037

2.39 €

1 4 Arbeitstage 2.54.59M102019351.361.60.62-0.0063

4.69 €

1 4 Arbeitstage 3.5610M123022552.1121.4150.0111

7.00 €

1 4 Arbeitstage 4.58.514M1645241003.952.53.0550.0340

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Bolzen aus Stahl Form Druckstück Druckbolzen Material Druckstück Stahl
Mitnahmeprofil Schlitz Material Grundkörper Stahl Benennung Federndes Druckstück
Ausführung 1 mit Gewindesicherung Federkraft Standard RoHS ja

Technischer Support