Federndes druckstück leichte federkraft / mit gewindesicherung / stahl / Komp:Bolzen aus POM (03051)

Federndes druckstück leichte federkraft / mit gewindesicherung / stahl / Komp:Bolzen aus POM (03051)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03051-105
03051-106
03051-108
03051-110
03051-112
03051-116
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
L=Länge Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
N Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
T1 Bestellnummer Montageschlüssel Montageschlüssel Gewicht ca. Gewicht (ERP)
(kg)

3.77 €

1 4 Arbeitstage 2.32.471.5M5318100.120.80.080.803040-905140.0014

3.95 €

1 4 Arbeitstage 2.52.772M632090.4510.22103040-906140.0022

4.31 €

1 4 Arbeitstage 33.582.5M8422161.051.20.371.403040-908330.0047

5.01 €

1 4 Arbeitstage 3493M10422161.31.60.61.403040-910500.0077

7.70 €

1 4 Arbeitstage 46104M1252827221.3203040-912700.0133

10.35 €

1 4 Arbeitstage 57.5145M162032453.92.532.503040-9161000.0298

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Bolzen aus POM Form Druckstück Druckbolzen Material Druckstück Kunststoff
Mitnahmeprofil Innensechskant Material Grundkörper Stahl Benennung Federndes Druckstück
Ausführung 1 mit Gewindesicherung Federkraft leicht RoHS ja

Technischer Support