Federndes druckstück verstärkte federkraft / mit gewindesicherung / edelstahl / Komp:Bolzen aus edelstahl (03026)

Federndes druckstück verstärkte federkraft / mit gewindesicherung / edelstahl / Komp:Bolzen aus edelstahl (03026)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Druckstift gehärtet

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03026-205
03026-206
03026-208
03026-210
03026-212
03026-216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
L=Länge Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
N Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

4.58 €

1 4 Arbeitstage 22.46M5912250.120.80.080.0010

4.58 €

1 4 Arbeitstage 22.77M61114250.4410.210.0018

5.73 €

1 4 Arbeitstage 248M82216431.11.20.380.0037

6.47 €

1 4 Arbeitstage 2.54.59M102019541.361.60.620.0067

10.14 €

1 4 Arbeitstage 3.5610M123622942.1121.410.0116

14.24 €

1 4 Arbeitstage 4.58.514M1660241103.992.53.050.0227

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Bolzen aus Edelstahl Form Druckstück Druckbolzen Material Druckstück Edelstahl
Mitnahmeprofil Schlitz Material Grundkörper Edelstahl Benennung Federndes Druckstück
Ausführung 1 mit Gewindesicherung Federkraft verstärkt RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support