Federndes druckstück leichte federkraft / mit gewindesicherung / edelstahl / Komp:Bolzen aus edelstahl (03026)

Federndes druckstück leichte federkraft / mit gewindesicherung / edelstahl / Komp:Bolzen aus edelstahl (03026)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Druckstift gehärtet

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03026-104
03026-105
03026-106
03026-108
03026-110
03026-112
03026-116
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
L=Länge Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
N Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

4.47 €

1 4 Arbeitstage 1.51.85M439100.180.60.120.0004

4.54 €

1 4 Arbeitstage 22.46M5312100.120.80.080.0010

4.54 €

1 4 Arbeitstage 22.77M6414100.4410.210.0017

5.66 €

1 4 Arbeitstage 248M8716151.11.20.380.0036

6.38 €

1 4 Arbeitstage 2.54.59M10919161.361.60.620.0065

10.01 €

1 4 Arbeitstage 3.5610M121422262.1121.410.0110

14.01 €

1 4 Arbeitstage 4.58.514M162224503.952.53.050.0219

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Bolzen aus Edelstahl Form Druckstück Druckbolzen Material Druckstück Edelstahl
Mitnahmeprofil Schlitz Material Grundkörper Edelstahl Benennung Federndes Druckstück
Ausführung 1 mit Gewindesicherung Federkraft leicht RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support