Federndes druckstück standard federkraft / mit gewindesicherung / edelstahl / Komp:Bolzen aus edelstahl (03026)

Federndes druckstück standard federkraft / mit gewindesicherung / edelstahl / Komp:Bolzen aus edelstahl (03026)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Druckstift gehärtet

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03026-04
03026-05
03026-06
03026-08
03026-10
03026-12
03026-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
L=Länge Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
N Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

3.91 €

1 4 Arbeitstage 1.51.85M469200.180.60.120.0005

3.95 €

1 4 Arbeitstage 22.46M5612200.120.80.080.0010

4.13 €

1 4 Arbeitstage 22.77M6714200.4410.210.0010

5.18 €

1 4 Arbeitstage 248M81516301.11.20.380.0037

5.92 €

1 4 Arbeitstage 2.54.59M102019351.361.60.620.0066

9.40 €

1 4 Arbeitstage 3.5610M123022552.1121.410.0114

12.65 €

1 4 Arbeitstage 4.58.514M1645241003.952.53.050.0227

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Bolzen aus Edelstahl Form Druckstück Druckbolzen Material Druckstück Edelstahl
Mitnahmeprofil Schlitz Material Grundkörper Edelstahl Benennung Federndes Druckstück
Ausführung 1 mit Gewindesicherung Federkraft Standard RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support