Federndes druckstück verstärkte federkraft / mit gewindesicherung / edelstahl / Komp:Bolzen aus (03056)

Federndes druckstück verstärkte federkraft / mit gewindesicherung / edelstahl / Komp:Bolzen aus (03056)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03056-205
03056-206
03056-208
03056-210
03056-212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
L=Länge Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
N Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
T1 Bestellnummer Montageschlüssel Montageschlüssel Gewicht ca. Gewicht (ERP)
(kg)

7.48 €

1 4 Arbeitstage 2.32.471.5M5918260.120.80.080.803040-905140.0018

7.48 €

1 4 Arbeitstage 2.52.772M61120350.4510.22103040-906140.0027

8.56 €

1 4 Arbeitstage 33.582.5M81522481.051.20.371.403040-908330.0056

9.99 €

1 4 Arbeitstage 3493M101522581.31.60.61.403040-910500.0094

14.16 €

1 4 Arbeitstage 46104M12192874221.3203040-912700.0168

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Bolzen aus Edelstahl Form Druckstück Druckbolzen Material Druckstück Edelstahl
Mitnahmeprofil Innensechskant Material Grundkörper Edelstahl Benennung Federndes Druckstück
Ausführung 1 mit Gewindesicherung Federkraft verstärkt RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support