Federndes druckstück standard federkraft / mit gewindesicherung / edelstahl / Komp:Kugel aus edelstahl (03036)

Federndes druckstück standard federkraft / mit gewindesicherung / edelstahl / Komp:Kugel aus edelstahl (03036)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Kugel gehärtet

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03036-03
03036-04
03036-05
03036-06
03036-08
03036-10
03036-12
03036-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
L=Länge Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

6.87 €

1 4 Arbeitstage 0.41.541.5M31.5930.10.070.0002

6.17 €

1 4 Arbeitstage 0.82.552M4410100.180.120.0004

6.04 €

1 4 Arbeitstage 0.9362.5M5614110.120.080.0011

5.88 €

1 4 Arbeitstage 13.573M6915130.440.210.0017

6.35 €

1 4 Arbeitstage 1.5584M81518301.10.380.0036

7.27 €

1 4 Arbeitstage 2695M102023351.30.60.0078

11.16 €

1 4 Arbeitstage 2.58106M1230265521.30.0121

17.61 €

1 4 Arbeitstage 3.510148M1665331253.930.0308

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Kugel aus Edelstahl Form Druckstück Kugel Material Druckstück Edelstahl
Mitnahmeprofil Innensechskant Material Grundkörper Edelstahl Benennung Federndes Druckstück
Ausführung 1 mit Gewindesicherung Federkraft Standard RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support