Federndes druckstück verstärkte federkraft / mit gewindesicherung / edelstahl / Komp:Kugel aus edelstahl (03011)

Federndes druckstück verstärkte federkraft / mit gewindesicherung / edelstahl / Komp:Kugel aus edelstahl (03011)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Kugel gehärtet

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03011-203
03011-204
03011-205
03011-206
03011-208
03011-210
03011-212
03011-216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
L=Länge Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
N Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

4.93 €

1 4 Arbeitstage 0.41.54M35770.10.40.070.0002

4.31 €

1 4 Arbeitstage 0.82.55M4129220.180.60.120.0004

4.20 €

1 4 Arbeitstage 0.936M51912300.120.80.080.0010

4.15 €

1 4 Arbeitstage 13.57M62814400.4310.210.0017

5.23 €

1 4 Arbeitstage 1.558M84716731.091.20.370.0036

5.93 €

1 4 Arbeitstage 269M1066191001.361.60.620.0066

8.82 €

1 4 Arbeitstage 2.5810M1266221202.0321.360.0111

11.90 €

1 4 Arbeitstage 3.51014M1690241803.952.52.950.0229

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Kugel aus Edelstahl Form Druckstück Kugel Material Druckstück Edelstahl
Mitnahmeprofil Schlitz Material Grundkörper Edelstahl Benennung Federndes Druckstück
Ausführung 1 mit Gewindesicherung Federkraft verstärkt RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support