Federndes druckstück standard federkraft / mit gewindesicherung / edelstahl / Komp:Kugel aus edelstahl (03011)

Federndes druckstück standard federkraft / mit gewindesicherung / edelstahl / Komp:Kugel aus edelstahl (03011)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Kugel gehärtet

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03011-03
03011-04
03011-05
03011-06
03011-08
03011-10
03011-12
03011-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
L=Länge Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
N Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

4.31 €

1 4 Arbeitstage 0.41.54M31.5730.10.40.070.0002

3.92 €

1 4 Arbeitstage 0.82.55M449100.180.60.120.0005

4.10 €

1 4 Arbeitstage 0.936M5612110.120.80.080.0010

4.10 €

1 4 Arbeitstage 13.57M6914130.4310.210.0017

5.11 €

1 4 Arbeitstage 1.558M81516301.091.20.370.0033

5.78 €

1 4 Arbeitstage 269M102019351.361.60.620.0066

8.57 €

1 4 Arbeitstage 2.5810M123022552.0321.360.0106

11.63 €

1 4 Arbeitstage 3.51014M1665241253.952.52.950.0228

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Kugel aus Edelstahl Form Druckstück Kugel Material Druckstück Edelstahl
Mitnahmeprofil Schlitz Material Grundkörper Edelstahl Benennung Federndes Druckstück
Ausführung 1 mit Gewindesicherung Federkraft Standard RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support