Kugeldruckschraube ohne kopf / mit gewindesicherung / form B kugel abgeflacht (07105)

Kugeldruckschraube ohne kopf / mit gewindesicherung / form B kugel abgeflacht (07105)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gehärtet

· Ideal für nicht planparallele Flächen

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07105-20610
07105-20616
07105-20620
07105-20625
07105-20650
07105-20660
07105-20810
07105-20812
07105-20820
07105-20825
07105-20830
07105-20850
07105-20860
07105-20880
07105-21012
07105-21016
07105-21020
07105-21025
07105-21035
07105-21216
07105-21220
07105-21230
07105-21240
07105-21620
07105-21625
07105-21635
07105-21650
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
L1
(mm)
SW Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
D=Gewinde L=Länge Kugel-Ø Gewicht (ERP)
(kg)

5.85 €

1 4 Arbeitstage 33.539M610.140.0013

5.85 €

1 4 Arbeitstage 3739M616.140.0022

5.63 €

1 4 Arbeitstage 3739M620.140.0029

7.18 €

1 4 Arbeitstage 3739M625.140.0038

5.18 €

1 4 Arbeitstage 3739M650.140.0081

5.49 €

1 4 Arbeitstage 3739M660.140.0096

6.44 €

1 4 Arbeitstage 4.13.5410M810.35.50.0023

6.44 €

1 4 Arbeitstage 4.15410M812.35.50.0029

6.44 €

1 4 Arbeitstage 4.18415M820.35.50.0052

6.67 €

1 4 Arbeitstage 4.18415M825.35.50.0067

6.47 €

1 4 Arbeitstage 4.18415M830.35.50.0083

5.58 €

1 4 Arbeitstage 4.18415M850.35.50.0145

5.64 €

1 4 Arbeitstage 4.18415M860.35.50.0175

5.73 €

1 4 Arbeitstage 4.18415M880.35.50.0235

7.18 €

1 4 Arbeitstage 5.65520M1012.370.0046

7.18 €

1 4 Arbeitstage 5.69520M1016.370.0060

6.65 €

1 4 Arbeitstage 5.69520M1020.370.0081

7.25 €

1 4 Arbeitstage 5.69520M1025.370.0104

7.62 €

1 4 Arbeitstage 5.69520M1035.370.0152

9.60 €

1 4 Arbeitstage 78630M1216.28.50.0087

9.66 €

1 4 Arbeitstage 710630M1220.28.50.0108

10.58 €

1 4 Arbeitstage 710630M1230.28.50.0177

11.33 €

1 4 Arbeitstage 710630M1240.28.50.0249

14.67 €

1 4 Arbeitstage 10.710860M1620120.0202

15.04 €

1 4 Arbeitstage 10.714860M1625120.0251

16.05 €

1 4 Arbeitstage 10.714860M1635120.0382

17.58 €

1 4 Arbeitstage 10.714860M1650120.0577

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form B Material Komponente Wälzlagerstahl Material Grundkörper Vergütungsstahl
Benennung Kugeldruckschraube Ausführung 1 ohne Kopf Ausführung 2 mit Gewindesicherung
Gewindeart(g) Außengewinde Festigkeitsklasse 10.9 Produkttyp mit abgeflachter Kugel
Oberfläche Komponente gehärtet und blank Form-Typ Kugel abgeflacht

Technischer Support