Kugeldruckschraube ohne kopf / mit gewindesicherung / form A kugel aus stahl oder POM (07105)

Kugeldruckschraube ohne kopf / mit gewindesicherung / form A kugel aus stahl oder POM (07105)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gehärtet

· Ideal für saubere, polierte Druckflächen

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07105-1046
07105-10410
07105-10416
07105-1058
07105-10512
07105-10520
07105-10610
07105-10616
07105-10620
07105-10625
07105-10650
07105-10660
07105-10810
07105-10812
07105-10820
07105-10825
07105-10830
07105-10850
07105-10860
07105-10880
07105-11012
07105-11016
07105-11020
07105-11025
07105-11035
07105-11216
07105-11220
07105-11230
07105-11240
07105-11620
07105-11625
07105-11635
07105-11650
07105-3046
07105-30410
07105-30416
07105-3058
07105-30512
07105-30520
07105-30610
07105-30616
07105-30620
07105-30625
07105-30810
07105-30812
07105-30820
07105-30825
07105-30830
07105-31012
07105-31016
07105-31020
07105-31025
07105-31035
07105-31216
07105-31220
07105-31230
07105-31240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L1
(mm)
SW Form Material Komponente Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
D=Gewinde L=Länge Kugel-Ø Form-Typ Gewicht (ERP)
(kg)

3.60 €

1 4 Arbeitstage 2.52AWälzlagerstahl3.5M462.5Kugel aus Stahl0.0003

3.60 €

1 4 Arbeitstage 3.52AWälzlagerstahl3.5M4102.5Kugel aus Stahl0.0005

3.60 €

1 4 Arbeitstage 52AWälzlagerstahl3.5M4162.5Kugel aus Stahl0.0010

3.39 €

1 4 Arbeitstage 3.52.5AWälzlagerstahl4.5M583Kugel aus Stahl0.0006

3.39 €

1 4 Arbeitstage 52.5AWälzlagerstahl4.5M5123Kugel aus Stahl0.0011

3.49 €

1 4 Arbeitstage 62.5AWälzlagerstahl4.5M5203Kugel aus Stahl0.0021

3.39 €

1 4 Arbeitstage 3.53AWälzlagerstahl9M610.84Kugel aus Stahl0.0012

3.39 €

1 4 Arbeitstage 73AWälzlagerstahl9M616.84Kugel aus Stahl0.0023

3.49 €

1 4 Arbeitstage 73AWälzlagerstahl9M620.84Kugel aus Stahl0.0029

3.49 €

1 4 Arbeitstage 73AWälzlagerstahl9M625.84Kugel aus Stahl0.0038

5.09 €

1 4 Arbeitstage 73AWälzlagerstahl9M650.84Kugel aus Stahl0.0080

5.33 €

1 4 Arbeitstage 73AWälzlagerstahl9M660.84Kugel aus Stahl0.0097

3.39 €

1 4 Arbeitstage 3.54AWälzlagerstahl10M811.25.5Kugel aus Stahl0.0024

3.39 €

1 4 Arbeitstage 54AWälzlagerstahl10M813.25.5Kugel aus Stahl0.0029

3.39 €

1 4 Arbeitstage 84AWälzlagerstahl15M821.25.5Kugel aus Stahl0.0052

3.46 €

1 4 Arbeitstage 84AWälzlagerstahl15M826.25.5Kugel aus Stahl0.0068

3.51 €

1 4 Arbeitstage 84AWälzlagerstahl15M831.25.5Kugel aus Stahl0.0083

5.20 €

1 4 Arbeitstage 84AWälzlagerstahl15M851.25.5Kugel aus Stahl0.0145

5.35 €

1 4 Arbeitstage 84AWälzlagerstahl15M861.25.5Kugel aus Stahl0.0176

5.52 €

1 4 Arbeitstage 84AWälzlagerstahl15M881.25.5Kugel aus Stahl0.0236

3.93 €

1 4 Arbeitstage 55AWälzlagerstahl20M1013.77Kugel aus Stahl0.0048

3.93 €

1 4 Arbeitstage 95AWälzlagerstahl20M1017.77Kugel aus Stahl0.0061

4.15 €

1 4 Arbeitstage 95AWälzlagerstahl20M1021.77Kugel aus Stahl0.0081

4.15 €

1 4 Arbeitstage 95AWälzlagerstahl20M1026.77Kugel aus Stahl0.0106

4.33 €

1 4 Arbeitstage 95AWälzlagerstahl20M1036.77Kugel aus Stahl0.0153

4.54 €

1 4 Arbeitstage 86AWälzlagerstahl30M12188.5Kugel aus Stahl0.0091

4.54 €

1 4 Arbeitstage 106AWälzlagerstahl30M12228.5Kugel aus Stahl0.0112

4.86 €

1 4 Arbeitstage 106AWälzlagerstahl30M12328.5Kugel aus Stahl0.0182

5.35 €

1 4 Arbeitstage 106AWälzlagerstahl30M12428.5Kugel aus Stahl0.0254

7.25 €

1 4 Arbeitstage 108AWälzlagerstahl60M1623.312Kugel aus Stahl0.0217

7.25 €

1 4 Arbeitstage 148AWälzlagerstahl60M1628.312Kugel aus Stahl0.0265

7.71 €

1 4 Arbeitstage 148AWälzlagerstahl60M1638.312Kugel aus Stahl0.0396

8.03 €

1 4 Arbeitstage 148AWälzlagerstahl60M1653.312Kugel aus Stahl0.0590

4.00 €

1 4 Arbeitstage 2.52DPolyacetal0.3M462.5Kugel aus POM0.0002

4.00 €

1 4 Arbeitstage 3.52DPolyacetal0.3M4102.5Kugel aus POM0.0005

4.00 €

1 4 Arbeitstage 52DPolyacetal0.3M4162.5Kugel aus POM0.0009

3.75 €

1 4 Arbeitstage 3.52.5DPolyacetal0.5M583Kugel aus POM0.0006

3.75 €

1 4 Arbeitstage 52.5DPolyacetal0.5M5123Kugel aus POM0.0010

3.81 €

1 4 Arbeitstage 62.5DPolyacetal0.5M5203Kugel aus POM0.0020

3.75 €

1 4 Arbeitstage 3.53DPolyacetal0.9M610.84Kugel aus POM0.0010

3.81 €

1 4 Arbeitstage 73DPolyacetal0.9M616.84Kugel aus POM0.0021

4.00 €

1 4 Arbeitstage 73DPolyacetal0.9M620.84Kugel aus POM0.0027

4.00 €

1 4 Arbeitstage 73DPolyacetal0.9M625.84Kugel aus POM0.0036

4.00 €

1 4 Arbeitstage 3.54DPolyacetal1.5M811.25.5Kugel aus POM0.0019

4.00 €

1 4 Arbeitstage 54DPolyacetal1.5M813.25.5Kugel aus POM0.0024

4.00 €

1 4 Arbeitstage 84DPolyacetal1.5M821.25.5Kugel aus POM0.0047

4.11 €

1 4 Arbeitstage 84DPolyacetal1.5M826.25.5Kugel aus POM0.0062

4.11 €

1 4 Arbeitstage 84DPolyacetal1.5M831.25.5Kugel aus POM0.0077

4.43 €

1 4 Arbeitstage 55DPolyacetal2M1013.77Kugel aus POM0.0037

4.43 €

1 4 Arbeitstage 95DPolyacetal2M1017.77Kugel aus POM0.0050

4.62 €

1 4 Arbeitstage 95DPolyacetal2M1021.77Kugel aus POM0.0069

4.62 €

1 4 Arbeitstage 95DPolyacetal2M1026.77Kugel aus POM0.0094

4.75 €

1 4 Arbeitstage 95DPolyacetal2M1036.77Kugel aus POM0.0142

5.58 €

1 4 Arbeitstage 86DPolyacetal3M12188.5Kugel aus POM0.0071

5.58 €

1 4 Arbeitstage 106DPolyacetal3M12228.5Kugel aus POM0.0091

5.96 €

1 4 Arbeitstage 106DPolyacetal3M12328.5Kugel aus POM0.0161

6.36 €

1 4 Arbeitstage 106DPolyacetal3M12428.5Kugel aus POM0.0230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Kugeldruckschraube Ausführung 1 ohne Kopf
Ausführung 2 mit Gewindesicherung Gewindeart(g) Außengewinde Festigkeitsklasse 10.9
Produkttyp mit voller Kugel Oberfläche Komponente gehärtet und blank

Technischer Support