Federndes druckstück standard federkraft / stahl / flach / mit gewindesicheru / Komp:Bolzen aus stahl (03041)

Federndes druckstück standard federkraft / stahl / flach / mit gewindesicheru / Komp:Bolzen aus stahl (03041)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Kugel gehärtet

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03041-01-05
03041-01-06
03041-01-08
03041-01-10
03041-01-12
03041-01-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Bestellnummer Montageschlüssel Montageschlüssel g H T1 S L=Länge L1 N Gewicht (ERP)
(kg)

3.53 €

1 4 Arbeitstage 2.4M56200.120.0803040-905142.30.81.51870.80.0017

3.64 €

1 4 Arbeitstage 2.7M67200.450.2203040-906142.51220710.0027

4.20 €

1 4 Arbeitstage 3.5M89351.050.3703040-9083331.42.52281.20.0056

4.60 €

1 4 Arbeitstage 4M109351.30.603040-9105031.432291.60.0090

7.44 €

1 4 Arbeitstage 6M12125521.303040-91270424281020.0163

10.34 €

1 4 Arbeitstage 7.5M16451003.9303040-91610052.5532142.50.0341

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Bolzen aus Stahl Ausführung 1 Standard Federkraft
Ausführung 2 flach, mit Gewindesicherung Form Druckstück Druckbolzen flach Mitnahmeprofil Innensechskant
Benennung Federndes Druckstück RoHS ja

Technischer Support