Federndes druckstück standard federkraft / stahl / flach / mit gewindesicheru / Komp:Bolzen aus POM (03051)

Federndes druckstück standard federkraft / stahl / flach / mit gewindesicheru / Komp:Bolzen aus POM (03051)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03051-01-05
03051-01-06
03051-01-08
03051-01-10
03051-01-12
03051-01-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Bestellnummer Montageschlüssel Montageschlüssel g H T1 S L=Länge L1 N Gewicht (ERP)
(kg)

3.93 €

1 4 Arbeitstage 2.4M56200.120.0803040-905142.30.81.51870.80.0015

4.08 €

1 4 Arbeitstage 2.7M67200.450.2203040-906142.51220710.0023

4.62 €

1 4 Arbeitstage 3.5M89351.050.3703040-9083331.42.52281.20.0049

5.37 €

1 4 Arbeitstage 4M109351.30.603040-9105031.432291.60.0090

8.31 €

1 4 Arbeitstage 6M12125521.303040-91270424281020.0163

11.23 €

1 4 Arbeitstage 7.5M16451003.9303040-91610052.5532142.50.0304

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Bolzen aus POM Ausführung 1 Standard Federkraft
Ausführung 2 flach, mit Gewindesicherung Form Druckstück Druckbolzen flach Mitnahmeprofil Innensechskant
Benennung Federndes Druckstück RoHS ja

Technischer Support