Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift abgeflacht, Edelstahl, mit Gewindesicherung (03056-01)

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift abgeflacht, Edelstahl, mit Gewindesicherung (03056-01)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03056-01-05
03056-01-06
03056-01-08
03056-01-10
03056-01-12
03056-01-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø M
(mm)
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T1
(mm)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Bestellnummer Montageschlüssel Montageschlüssel g Gewicht (ERP)
(kg)

7.95 €

1 4 Arbeitstage 55172.41872.30.81.50.80.120.0803040-905140.0017

7.95 €

1 4 Arbeitstage 66172.72072.51210.450.2203040-906140.0028

8.87 €

1 4 Arbeitstage 87293.522831.22.51.41.050.3703040-908330.0056

10.31 €

1 4 Arbeitstage 10831422931.631.41.30.603040-910500.0094

14.86 €

1 4 Arbeitstage 12104762810424221.303040-912700.0161

23.34 €

1 4 Arbeitstage 1638857.5321452.552.53.9303040-9161000.0344

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff der Spitze Rostfreier Stahl Grundwerkstoff Rostfreier Stahl Anfangslast (Bereich)(N) 0.01 bis 50
Benennung Federndes druckstück Ausführung 1 Standard federkraft Ausführung 2 Flach, mit gewindesicherung
Form Druckstück Druckbolzen flach Mitnahmeprofil Innensechskant RoHS Ja
PL Edelstahl Ja

Technischer Support