Federndes druckstück standard federkraft / edelstahl / flach / mit gewindesicheru / Komp:Bolzen aus POM (03059)

Federndes druckstück standard federkraft / edelstahl / flach / mit gewindesicheru / Komp:Bolzen aus POM (03059)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03059-01-05
03059-01-06
03059-01-08
03059-01-10
03059-01-12
03059-01-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Bestellnummer Montageschlüssel Montageschlüssel g H T1 S L=Länge L1 N Gewicht (ERP)
(kg)

8.07 €

1 4 Arbeitstage 2.4M55170.120.0803040-905142.30.81.51870.80.0015

8.07 €

1 4 Arbeitstage 2.7M66170.450.2203040-906142.51220710.0023

9.08 €

1 4 Arbeitstage 3.5M87291.050.3703040-9083331.42.52281.20.0048

10.45 €

1 4 Arbeitstage 4M108311.30.603040-9105031.432291.60.0094

15.11 €

1 4 Arbeitstage 6M12104721.303040-91270424281020.0137

23.75 €

1 4 Arbeitstage 7.5M1638853.9303040-91610052.5532142.50.0306

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Bolzen aus POM Ausführung 1 Standard Federkraft
Ausführung 2 flach, mit Gewindesicherung Form Druckstück Druckbolzen flach Mitnahmeprofil Innensechskant
Benennung Federndes Druckstück RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support