Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03020-A1 |
03020-A2 |
03020-A3 |
03020-A4 |
03020-A5 |
03020-A6 |
03020-AE |
03020-AG |
03020-AJ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D=Gewinde | D1 (mm) | L=Länge (mm) | H (mm) | N (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | 10-32 | 2.4 | 12 | 2 | 0.8 | 0.0001 | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 20 | 1/4-20 | 2.7 | 14 | 2 | 1 | 0.0019 | ||
1.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 30 | 5/16-18 | 4 | 16 | 2 | 1.2 | 0.0035 | ||
1.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 35 | 3/8-16 | 4.5 | 19 | 2.5 | 1.6 | 0.0056 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 55 | 1/2-13 | 6 | 22 | 3.5 | 2 | 0.0129 | ||
4.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 100 | 5/8-11 | 8.5 | 24 | 4.5 | 2.5 | 0.0213 | ||
1.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | 8-32 | 1.8 | 9 | 1.5 | 0.6 | 0.0005 | ||
1.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | 8-36 | 1.8 | 9 | 1.5 | 0.6 | 0.0005 | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 20 | 1/4-28 | 2.7 | 14 | 2 | 1 | 0.0021 |
Loading...
Werkstoff der Spitze | Stahl | Grundwerkstoff | Stahl | Anfangslast (Bereich)(N) | 0.01 bis 50 |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Federndes druckstück | Federkraft | Standard | Form Druckstück | Druckbolzen |
Mitnahmeprofil | Schlitz | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anfangslast(N)
D=Gewinde
D1(mm)
L=Länge(mm)
H(mm)
N(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften