Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1 | Material Komponente | D=Gewinde | SW=Schlüsselweite | L=Länge | L1 | L3 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | Messing | M4 | 2 | 6.5 | 2.5 | 1.2 | 0.0003 | ||
3.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | Messing | M4 | 2 | 10.5 | 3.5 | 1.2 | 0.0006 | ||
3.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | Messing | M4 | 2 | 16.5 | 5 | 1.2 | 0.0010 | ||
5.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | Messing | M4 | 2 | 30.5 | 5 | 1.2 | 0.0019 | ||
5.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | Messing | M4 | 2 | 40.5 | 5 | 1.2 | 0.0027 | ||
3.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Messing | M5 | 2.5 | 8.5 | 3.5 | 1.3 | 0.0006 | ||
3.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Messing | M5 | 2.5 | 12.5 | 5 | 1.3 | 0.0011 | ||
3.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Messing | M5 | 2.5 | 20.5 | 6 | 1.3 | 0.0021 | ||
5.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Messing | M5 | 2.5 | 30.5 | 6 | 1.3 | 0.0033 | ||
5.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Messing | M5 | 2.5 | 40.5 | 6 | 1.3 | 0.0045 | ||
3.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Messing | M6 | 3 | 11.5 | 3.5 | 1.9 | 0.0014 | ||
3.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Messing | M6 | 3 | 17.5 | 7 | 1.9 | 0.0025 | ||
3.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Messing | M6 | 3 | 26.5 | 7 | 1.9 | 0.0040 | ||
5.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Messing | M6 | 3 | 41.5 | 7 | 1.9 | 0.0064 | ||
5.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Messing | M6 | 3 | 51.5 | 7 | 1.9 | 0.0082 | ||
5.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Messing | M6 | 3 | 61.5 | 7 | 1.9 | 0.0098 | ||
3.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.5 | Messing | M8 | 4 | 12 | 3.5 | 2.4 | 0.0028 | ||
3.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.5 | Messing | M8 | 4 | 22 | 8 | 2.4 | 0.0056 | ||
3.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.5 | Messing | M8 | 4 | 32 | 8 | 2.4 | 0.0087 | ||
5.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.5 | Messing | M8 | 4 | 52 | 8 | 2.4 | 0.0148 | ||
5.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.5 | Messing | M8 | 4 | 62 | 8 | 2.4 | 0.0180 | ||
5.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.5 | Messing | M8 | 4 | 82 | 8 | 2.4 | 0.0239 | ||
3.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | Messing | M10 | 5 | 14 | 5 | 2.6 | 0.0054 | ||
3.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | Messing | M10 | 5 | 18 | 9 | 2.6 | 0.0069 | ||
4.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | Messing | M10 | 5 | 27 | 9 | 2.6 | 0.0111 | ||
4.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | Messing | M10 | 5 | 37 | 9 | 2.6 | 0.0160 | ||
5.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | Messing | M10 | 5 | 52 | 9 | 2.6 | 0.0231 | ||
5.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | Messing | M10 | 5 | 62 | 9 | 2.6 | 0.0280 | ||
7.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | Messing | M10 | 5 | 82 | 9 | 2.6 | 0.0378 | ||
5.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | Messing | M12 | 6 | 18.5 | 8 | 3.3 | 0.0103 | ||
5.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | Messing | M12 | 6 | 22.5 | 10 | 3.3 | 0.0124 | ||
5.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | Messing | M12 | 6 | 32.5 | 10 | 3.3 | 0.0193 | ||
7.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | Messing | M12 | 6 | 42.5 | 10 | 3.3 | 0.0264 | ||
7.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | Messing | M12 | 6 | 52.5 | 10 | 3.3 | 0.0334 | ||
7.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | Messing | M12 | 6 | 62.5 | 10 | 3.3 | 0.0403 | ||
8.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | Messing | M12 | 6 | 82.5 | 10 | 3.3 | 0.0550 | ||
3.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | POM | M4 | 2 | 7 | 2.5 | 1.7 | 0.0002 | ||
3.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | POM | M4 | 2 | 9 | 3.5 | 1.7 | 0.0004 | ||
3.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | POM | M4 | 2 | 11 | 3.5 | 1.7 | 0.0005 | ||
3.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | POM | M4 | 2 | 13 | 5 | 1.7 | 0.0006 | ||
3.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | POM | M4 | 2 | 17 | 5 | 1.7 | 0.0010 | ||
5.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | POM | M4 | 2 | 31 | 5 | 1.7 | 0.0020 | ||
5.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | POM | M4 | 2 | 41 | 5 | 1.7 | 0.0027 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | POM | M5 | 2.5 | 9 | 3.5 | 1.8 | 0.0005 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | POM | M5 | 2.5 | 11 | 3.5 | 1.8 | 0.0008 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | POM | M5 | 2.5 | 13 | 5 | 1.8 | 0.0010 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | POM | M5 | 2.5 | 17 | 6 | 1.8 | 0.0015 | ||
3.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | POM | M5 | 2.5 | 21 | 6 | 1.8 | 0.0020 | ||
5.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | POM | M5 | 2.5 | 31 | 6 | 1.8 | 0.0032 | ||
5.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | POM | M5 | 2.5 | 41 | 6 | 1.8 | 0.0043 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | POM | M6 | 3 | 11.3 | 3.5 | 1.7 | 0.0011 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | POM | M6 | 3 | 13.3 | 5 | 1.7 | 0.0015 | ||
3.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | POM | M6 | 3 | 17.3 | 7 | 1.7 | 0.0021 | ||
3.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | POM | M6 | 3 | 21.3 | 7 | 1.7 | 0.0027 | ||
3.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | POM | M6 | 3 | 26.3 | 7 | 1.7 | 0.0035 | ||
5.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | POM | M6 | 3 | 41.3 | 7 | 1.7 | 0.0060 | ||
5.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | POM | M6 | 3 | 51.3 | 7 | 1.7 | 0.0078 | ||
5.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | POM | M6 | 3 | 61.3 | 7 | 1.7 | 0.0095 | ||
3.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | POM | M8 | 4 | 13.6 | 5 | 2 | 0.0024 | ||
3.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | POM | M8 | 4 | 17.6 | 8 | 2 | 0.0035 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Ausführung 1 | ohne Kopf | Ausführung 2 | mit Gewindesicherung |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Druckschraube | Gewindeart | Außengewinde | Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche Grundkörper | brüniert | Produkttyp | mit Bolzen | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1
Material Komponente
D=Gewinde
SW=Schlüsselweite
L=Länge
L1
L3
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften